メカニカル部品技術窓口

LDホルダ(To-Package型)の外観

LDホルダ(To-Package型)の外形寸法図

LDホルダ(To-Package型)のピン配列

LDホルダ(To-Package型)のF125結束図
LDのプラス・マイナス、コモンタイプ等による極性の切替はホルダ上部カバーをはずしてジャンパーピン(1~4)の変更により行うことが可能。(取り付けるLDのタイプにより、極性の切替が対応できない場合あり。)
※出荷時LDはカソードコモン、PDはカソードコモンとなっています。
※出荷時ジャンパーピン5の設定は、3ピンタイプの場合close、4ピンタイプの場合はopenとなっています。
| 型式 | F125-3A | F125-3B | F125-4A | F125-4B |
|---|---|---|---|---|
| LDサイズ | φ5.6(直径5.6mm) | φ9.0(直径9.0mm) | φ5.6(直径5.6mm) | φ9.0(直径9.0mm) |
| ピンP.C.D. | 2.0mm | 2.54mm | 2.0mm | 2.54mm |
| ピン数 | 3 | 4 | ||
| 自重 | 0.2kg | |||
【特長】
・ペルチェ素子内蔵のTo-Package型LDホルダーです
・ペルチェ素子を使用し、校正済み10kΩサーミスタセンサを内蔵しています
・LDサイズは、Φ5.6(ピンPCD、2.0)、Φ9.0(ピンPCD、2.54)それぞれ3ピン用、4ピン用に対応しています
・アノードコモン、カソードコモン等については、ジャンパーピンの付替えにより設定します
・コネクタには、LD駆動用に、D-sub9ピンメスを、温度コントローラ用には、D-sub9ピンオスを使用しております
・低温循環水槽等を使用することにより、より安定化、低温化が可能です
・本製品は高周波対応しておりません



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
平面アルミ全反射ミラー S01-3T
0通常価格(税別):1,575円

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
5通常価格(税別):1,848円~

駿河精機
固定式クロスクランプ(A45-10/11/12)
5通常価格(税別):2,593円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

駿河精機
アルミ光学ベンチ(A10/A18)
0通常価格(税別):12,350円~

中央精機
卓上型組立式暗室
0通常価格(税別):74,025円~

駿河精機
位置調整プレート(A50)
5通常価格(税別):2,782円