17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LDホルダ Chip Carrier型 (F126/F127)

通常単価(税別)
61,760
税込単価
67,936
通常出荷日:4日目~6日目

ペルチェ素子内蔵のChipCarrier型タイプのLDホルダ。【特長】・ペルチェ素子を使用し、校正済み...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LDホルダ(Chip Carrier型)の仕様

  • 設定温度:5~70℃程度(室温25℃の場合、水冷等、条件によって異なる)
  • 温度制御精度:±0.1℃
  • ペルチェ素子:13W、4V、5A
  • サーミスタセンサ:VTS510(校正済み10kΩサーミスタセンサ)
LDホルダ(Chip Carrier型)の外観

LDホルダ(Chip Carrier型)の外観

LDホルダ(Chip Carrier型)の外形寸法図

LDホルダ(Chip Carrier型)の外形寸法図

型式F126F127
LD出射方向両横方向正面一方向
自重0.2kg

型番リスト

表示件数
型番

LD射出方向

最小発注数量
両横方向
1個
正面一方向
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,760
( 67,936 )
6日目
61,760
( 67,936 )
4日目

詳細情報

基本情報

ペルチェ素子内蔵のChipCarrier型タイプのLDホルダ。
【特長】
・ペルチェ素子を使用し、校正済み10kΩサーミスタセンサを内蔵。
・LDのアノード、カソードの切替がジャンパーピンの付け替えにより設定可能。
・ChipCarrierタイプLDホルダには、2タイプがありLDの取付け(出射方向)により選定。
・コネクタには、LD駆動用に、D-sub9ピンメスを、温度コントローラ用には、D-sub9ピンオスを使用。
・水冷用アダプタF129-1も用意。低温循環水槽等を使用することにより、より安定化、低温化が可能。
【用途】
・レーザーホルダー。

商品担当おすすめ

  • LDホルダ To-Package型 (F125) 画像

    駿河精機

    LDホルダ To-Package型 (F125)

    ペルチェ素子内蔵。LDサイズ2タイプ全4種。水冷用アダプタF129-1併用で安定化、低温化可能。

  • LDホルダ(F511L/F512L/F513L) 画像

    駿河精機

    LDホルダ(F511L/F512L/F513L)

    F511L:固定型。F512L、F513L:YZ軸調整可能。LDのピン数、ピンピッチごとに選定可。

  • 丸型レーザホルダ(F20/F21) 画像

    駿河精機

    丸型レーザホルダ(F20/F21)

    3本のネジでレーザを挟み光軸を調整。F21はθy軸調整可能。レーザ長さ、ホルダ高さ各2タイプ全4種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDホルダ Chip Carrier型 (F126/F127)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LDホルダ Chip Carrier型 (F126/F127)
LDホルダ To-Package型 (F125)
丸型レーザホルダ(F20/F21)
LDホルダ(F511L/F512L/F513L)
LDホルダ用水冷アダプタ(F129-1)
丸型レーザーホルダ
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機
通常価格61,76061,76013,240 -7,940 -10,59014,578
通常出荷日4日目〜4日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目11日目
種類レーザーホルダーレーザーホルダーレーザーホルダーレーザーホルダーアクセサリレーザーホルダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト