17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ピンピッチ(mm)

    ~mm
  • ピン数(本)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

LDアダプタ(F510L)

通常単価(税別)
5,290
税込単価
5,819

キャンタイプ(密閉型)レーザダイオード用の十字動アダプタ。【特長】・各種十字動...

詳細情報を確認する
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

LDアダプタの外観

LDアダプタの外観

LDアダプタのLDサイズ

LDアダプタのLDサイズ

LDアダプタの外形寸法図

LDアダプタの外形寸法図

型式F510L-3AF510L-4AF510L-3BF510L-4B
ピンピッチφ2.0(直径2.0mm)φ2.54(直径2.54mm)
ピン数3ピン4ピン3ピン4ピン
自重0.02kg

主材質-表面処理:アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数

ピンピッチ

(mm)

ピン数

(本)

RoHS?最小発注数量
2.0
3
-
1個
2.54
3
10
1個
2.0
4
10
1個
2.54
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,290
( 5,819 )
3日目
5,290
( 5,819 )
4日目
5,290
( 5,819 )
4日目
5,290
( 5,819 )
4日目

詳細情報

基本情報

キャンタイプ(密閉型)レーザダイオード用の十字動アダプタ。
【特長】
・各種十字動ホルダに取り付けて使用。
・LDのタイプによりA、Bから選定。
・LDの固定は前側よりソケットにLDを挿入しプレートにて前面より固定。
※各種LDに対応できるよう製作されていますが、寸法をご確認ください。ソケットは配線されていません。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDアダプタ(F510L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LDアダプタ(F510L)
ピンホール用アダプタ(F510F)
レンズ用アダプタ(F510A)
コリメートレンズ用アダプタ(F510C)
対物レンズ用アダプタ(F510B)
虹彩絞り用アダプタ(F510G)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格5,2903,7063,530 -3,970 -2,7828,820
通常出荷日3日目〜6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト