17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

5軸レンズホルダ(OPS5A)

通常単価(税別)
66,18068,820
税込単価
72,79875,702
通常出荷日:6日目

5軸調整が可能なレンズホルダ。【特長】・X軸にはBSB16-40Cを採用し、光軸高さを45mmで構成い...

詳細を確認
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、ホルダーに搭載されるマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のホルダー型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

5軸レンズホルダの外観

5軸レンズホルダの外観
※OPS5A-2のツマミ色は黒色となります。

5軸レンズホルダの外形寸法図

5軸レンズホルダの外形寸法図

型式OPS5A-1OPS5A-2
移動量X:±6.5mm YZ:±2mm
θy θz ±3°
送り方式X:マイクロメータ
YZ、θyθz:P=0.25
有効透過穴φ8(直径8mm)
適用アダプタ十字動用アダプタシリーズ
自重0.32kg

型番リスト

表示件数

種類

RoHS?最小発注数量
精密十字動タイプ
10
1個
高性能十字動タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,180
( 72,798 )
6日目
68,820
( 75,702 )
6日目

詳細情報

基本情報

5軸調整が可能なレンズホルダ。
【特長】
・X軸にはBSB16-40Cを採用し、光軸高さを45mmで構成いたしました
・レンズはもちろんのことアダプタの取替えで様々なアプリケーションに適用します
・ビーム径がΦ8mm以上の場合は本体と干渉してしまいます
【用途】
・光学実験

ご注意

  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、ホルダーに搭載されるマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のホルダー型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。
  • 弊社生産拠点において、当該国政府指示による稼働制限の影響により、一部商品の新規ご注文の納期を延期させていただいております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5軸レンズホルダ(OPS5A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5軸レンズホルダ(OPS5A)
3軸レンズホルダ(OPS3A)
芯出しレンズホルダ 単レンズ 精密クロスローラタイプ(F513A)
芯出しレンズホルダ 単レンズ 固定タイプ(F511A)
芯出しレンズホルダ 単レンズ 安定性・操作性重視タイプ(FJ513A)
同軸レンズホルダ
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機
通常価格66,180-54,710 -37,0606,18040,59043,300 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜11日目
種類十字動ホルダ十字動ホルダレンズホルダレンズホルダレンズホルダレンズホルダ
微動方式X:マイクロメータ YZ、θyθz:P=0.25X:マイクロメータ YZ:P=0.25----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト