メカニカル部品技術窓口
X軸ステージとレンズホルダーの組合わせにより、レンズを手動でXYZ調整できるレンズホルダ。【特長】・X...
詳細を確認
3軸レンズホルダの外観

3軸レンズホルダの外形寸法図
| 型式 | OPS3A-1 | OPS3A-2 | OPS3A-3 |
|---|---|---|---|
| 移動量 | X:±6.5mm YZ:±2mm | ||
| 送り方式 | X:マイクロメータ YZ:P=0.25 | ||
| 透過穴径 | φ23(直径23mm) | ||
| X移動機構 | V溝とクロスローラ | ||
| YZ移動機構 | アリ溝 | V溝とクロスローラ | |
| 自重 | 0.24kg | ||
X軸ステージとレンズホルダーの組合わせにより、レンズを手動でXYZ調整できるレンズホルダ。
【特長】
・X軸にはクロスローラガイドステージB11-40Cを採用し、光軸高さを45mmで構成。
・レンズはもちろんのことアダプタの取替えで様々なアプリケーションに適用。
【用途】
・光学実験。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
上方操作ミラーホルダ(FM533)
0通常価格(税別):21,180円~

駿河精機
角型ミラーホルダ(F53)
0通常価格(税別):4,410円~

駿河精機
樹脂リング(F99)
4通常価格(税別):350円~

駿河精機
レンズ用アダプタ(F510A)
3通常価格(税別):3,530円~

駿河精機
ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)
0通常価格(税別):14,120円~

駿河精機
板バネ式フィルタホルダ (F72-4)
0通常価格(税別):12,350円

駿河精機
虹彩絞り(F74-3N)
0通常価格(税別):18,530円

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~