メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)

通常単価(税別)
10,980円~17,903円
税込単価
12,078円~19,693円
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

産業用空気入り自在キャスター。【特長】・優れた旋回性能。・スムーズな走行。・広い互換性。【用途】・悪路...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

STM-250-4AR 製品画像

STM-250-4AR

車輪:AR

車輪:AR

  • 金具はユニクロームメッキ仕上げ。
  • AR車輪は空気圧の調整をしてから使用する。

寸法

寸法表
  • (B入)はベアリング入り車輪。

商品特長詳細

  • 優れた旋回性能:自在金具の旋回部はダブルボールレース構造になっているので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長時間維持する。
  • スムーズな走行:高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行する。
  • 広い互換性:産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができる。

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ L

(mm)

プレート幅 W

(mm)

旋回半径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
292
80.01~140.00
160.1~250
225
125
125
90
63
160
160
180
対応
1個
308
80.01~140.00
250.1~
257
125
125
130
80
160
160
197
対応
1個
370
140.01~220.00
250.1~
293
140
140
160
96
175
175
223
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,094円
( 13,303円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,980円
( 12,078円 )
5日目
17,903円
( 19,693円 )
3日目

詳細情報

基本情報

産業用空気入り自在キャスター。
【特長】
・優れた旋回性能。
・スムーズな走行。
・広い互換性。
【用途】
・悪路での走行に。
・各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視する機材に。

商品担当おすすめ

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用自在キャスター。旋回部がダブルボール構造になっており、優れた旋廻性能を発揮。各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。

  • 産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付 画像

    ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ 自在ストッパー(W-3)付

    産業用キャスターJIS準拠の中荷重用ストッパー付自在キャスター。旋回部がダブルボール構造で、限界領域の負荷荷重下でも旋回性能の維持が可能。各種搬送台車やメッシュパレット等中荷重の信頼性を重視するあらゆる機材に最適。

  • 重荷重用キャスター STHシリーズ 自在 画像

    ナンシン

    重荷重用キャスター STHシリーズ 自在

    重荷重用として最大で1個当たり6,000Nの荷重に対応可能。メーカー問わず互換性の高い業界標準規格。<br />高荷重用搬送パレット等、キャスターへの負荷が大きい製品への使用に最適。

  • ナンシン社製キャスターの2DCAD作成依頼受付中。受付後10日以内に作成します。ご希望の方は以下必要事項ご記入の上、
    ナンシン担当宛(03-3647-4081)にFAXください。「6桁のお客様コード、会社名、お名前、お電話番号、FAX番号、CAD作成希望型式」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)
産業用キャスター SKM-ARシリーズ 固定(空気入りゴム車輪)
自在空気入ストッパー付キャスター AIJB
一般用キャスターGRシリーズ 自在
一般用キャスターGRシリーズ 自在ストッパー付
一般用キャスターANシリーズ 自在
メーカーナンシンナンシンシシクアドクライスナンシンナンシンナンシン
通常価格10,980円-12,750円 -7,105円561円 -718円 -598円 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在差し込み式差し込み式アングル式
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)250.1~250.1~-50.1~7050.1~70-
車輪材質ゴムゴムゴムSBRゴムゴムゴム
ストッパなしなし自在ストッパー付なし回転ストッパ付なし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト