メカニカル部品技術窓口
高分解能タイプのクロスローラガイドステージ(XY軸)です。【特長】・2本のマイクロメータにより粗微動操...
詳細を確認

| 型番 | 勝手仕様 | 移動量 (mm) | 耐荷重 | 移動精度(以内) | 許容モーメント荷重(N・m) | モーメント剛性("/N・m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真直度 | ヨー | ロール | ピッチ | ヨー | ロール | ピッチ | ヨー | ロール | |||||
| B20- | 60 | LN:標準 RN:左右勝手違い | 粗動±6.5 微動±0.3 | 4.6kgf 【45.1N】 | 2μm | 20" | 10" | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| 80 | 無記号:標準 | 粗動±12.5 微動±0.3 | 5.3kgf 【51.9N】 | 10.4 | 9.1 | 10.4 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | ||||
| 型番 | 勝手仕様 | 平行度 (以内) | 運動の平行度 (以内) | 直角度 (以内) | 自重(kg) | 付属ねじ (六角穴付ボルト) | 主材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20- | 60 | LN:標準 RN:左右勝手違い | 60μm | 20μm | 10μm | 0.9 | M4-6 4本 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| 80 | 無記号:標準 | 1.35 | |||||||
| 型番 | B20- | 60LN | 60RN | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Y(上) | B10- | 60LN | 60RN | 80 |
| X(下) | B10- | 60RN | 60LN | 80 |

高分解能タイプのクロスローラガイドステージ(XY軸)です。【特長】・2本のマイクロメータにより粗微動操作が可能
・粗動で動かした位置から±0.3mmの範囲で微調整が可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め


駿河精機
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、クロスローラベアリングを用いたステージです。すり合わせタイプに比べ、剛性が向上します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):24,110円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):27,950円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):36,920円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
0通常価格(税別):13,010円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール 薄型
0通常価格(税別):19,510円~