メカニカル部品技術窓口
サイズ、ストロークのバリエーションが豊富な送りねじタイプのアリ式ステージ(Z軸)です。【特長】・本体側...
詳細を確認





| 型番 | B08-3 | BDBZS-25 | B08-13 | BDBZS-40 | B08-113 | BDBZS-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (勝手違い) | B08-3R | - | B08-13R | - | B08-113R | - | |
| ステージ面サイズ | 25×25mm | 40×40mm | 60×60mm | ||||
| 移動量 | ±5mm | ±3mm | ±7mm | ±5mm | ±9mm | ±7mm | |
| ハンドル1回転の移動量 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | ||||
| 最小読取 | バーニア目盛0.1mm | - | バーニア目盛0.1mm | - | バーニア目盛0.1mm | - | |
| 耐荷重 | 1.0kgf【9.8N】 | 1.0kgf【9.8N】 | 2.0kgf【19.6N】 | ||||
| 移動精度 | 真直度 | 30μm | 30μm | 30μm | |||
| 許容 モーメント 荷重 | ピッチ | 2.0N・m | 4.0N・m | 5.0N・m | |||
| ヨー | 1.5N・m | 3.0N・m | 4.0N・m | ||||
| ロール | 1.5N・m | 1.3N・m | 3.0N・m | 4.0N・m | |||
| 自重 | 0.09kg | 0.08kg | 0.26kg | 0.29kg | 0.75kg | 0.67kg | |
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | 黄銅-黒塗装 | 黄銅-黒塗装 | ||||
| 付属ねじ (六角穴付ボルト) | M2-8 4本 | M3-8 4本 | M4-10 4本 | ||||
サイズ、ストロークのバリエーションが豊富な送りねじタイプのアリ式ステージ(Z軸)です。【特長】・本体側のナットと送りねじで構成され、ラック&ピニオンに比べて細かな調整が可能
・送り方式はツマミタイプと六角レンチ操作タイプより選択可能
・六角レンチ操作タイプは、省スペースかつ誤操作の防止に有効
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め


駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS36)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):21,270円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 水平面Z軸 リニアボール
0通常価格(税別):28,930円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~