メカニカル部品技術窓口
移動ガイドにアリ式・送り機構はウォームギヤを採用したコストパフォーマンスの高いゴニオステージです。【特...
詳細を確認
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 軸数 | 1軸 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | B54-25UN | B54-25LN | |
| (勝手違い) | B54-25UNR | B54-25LNR | |
| ステージ面サイズ | 25×25mm | ||
| 回転中心高さ | 20mm | 35mm | |
| 移動量 | ±15° | ±10° | |
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.1° | ||
| ツマミ1回転の移動量 | ≒2.0° | ||
| ガイド | アリ式 | ||
| 耐荷重 | 2.0kgf【19.6N】 | ||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 0.3N・m | |
| ヨー | 0.3N・m | ||
| ロール | 0.3N・m | ||
| 自重 | 0.07kg | ||
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | ||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M2-6 4本 | ||
| 軸数 | 1軸 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | B54-30U | B54-30L | |
| (勝手違い) | B54-30UR | B54-30LR | |
| ステージ面サイズ | 30×30mm | ||
| 回転中心高さ | 30mm | 44mm | |
| 移動量 | ±10° | ||
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.1° | ||
| ツマミ1回転の移動量 | ≒2.06° | ≒1.5° | |
| ガイド | アリ式 | ||
| 耐荷重 | 1.0kgf【9.8N】 | ||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 0.5N・m | |
| ヨー | 0.5N・m | ||
| ロール | 0.5N・m | ||
| 自重 | 0.10kg | ||
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | ||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M2-8 4本 | ||
| 軸数 | 1軸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | B54-40U2N | B54-40UN | B54-40LN | |
| (勝手違い) | B54-40U2NR | B54-40UNR | B54-40LNR | |
| ステージ面サイズ | 40×40mm | |||
| 回転中心高さ | 25mm | 40mm | 60mm | |
| 移動量 | ±20° | ±15° | ±10° | |
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.1° | |||
| ツマミ1回転の移動量 | ≒2.2° | ≒1.89° | ≒1.33° | |
| ガイド | アリ式 | |||
| 耐荷重 | 3.0kgf【29.4N】 | |||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 0.8N・m | ||
| ヨー | 1.0N・m | |||
| ロール | 1.0N・m | |||
| 自重 | 0.18kg | 0.24kg | ||
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | |||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-8 4本 | |||
| 軸数 | 1軸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | B54-50U2 | B54-50U | B54-50L | |
| (勝手違い) | B54-50U2R | B54-50UR | B54-50LR | |
| ステージ面サイズ | 50×50mm | |||
| 回転中心高さ | 50mm | 68mm | 86mm | |
| 移動量 | ±10° | ±8° | ||
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.1° | |||
| ツマミ1回転の移動量 | ≒1.55° | ≒1.2° | ≒0.97° | |
| ガイド | アリ式 | |||
| 耐荷重 | 3.0kgf【29.4N】 | |||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 1.0N・m | ||
| ヨー | 1.2N・m | |||
| ロール | 1.2N・m | |||
| 自重 | 0.36kg | |||
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | |||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-6 4本 | |||
| 軸数 | 1軸 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | B54-60U2N | B54-60UN | B54-60LN | |
| (勝手違い) | B54-60U2NR | B54-60UNR | B54-60LNR | |
| ステージ面サイズ | 60×60mm | |||
| 回転中心高さ | 35mm | 60mm | 80mm | |
| 移動量 | ±25° | ±20° | ±15° | |
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.1° | |||
| ツマミ1回転の移動量 | ≒2.0° | ≒1.3° | ≒1.0° | |
| ガイド | アリ式 | |||
| 耐荷重 | 6.0kgf【58.8N】 | |||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 1.5N・m | ||
| ヨー | 2.0N・m | |||
| ロール | 2.0N・m | |||
| 自重 | 0.72kg | 0.58kg | ||
| 主材質-表面処理 | 黄銅-黒塗装 | |||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-8 4本 | |||
| 軸数 | 1軸 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | B54-80U | B54-80L | |
| (勝手違い) | B54-80UR | B54-80LR | |
| ステージ面サイズ | 80×80mm | ||
| 回転中心高さ | 100mm | 130mm | |
| 移動量 | ±18° | ±15° | |
| バーニア最小読取 | バーニア目盛0.1° | ||
| ツマミ1回転の移動量 | ≒1.0° | ||
| ガイド | アリ式 | ||
| 耐荷重 | 5.0kgf【49.0N】 | ||
| 許容モーメント荷重 | ピッチ | 2.0N・m | |
| ヨー | 3.0N・m | ||
| ロール | 3.0N・m | ||
| 自重 | 0.64kg | ||
| 主材質-表面処理 | アルミ-黒塗装 | ||
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M4-12 4本 | ||

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,000円 ( 35,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,400円 ( 37,840円 ) | 98日目 |
34,400円 ( 37,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,400円 ( 37,840円 ) | 98日目 |
34,400円 ( 37,840円 ) | 4日目 |
34,400円 ( 37,840円 ) | 98日目 |
34,400円 ( 37,840円 ) | 98日目 |
34,400円 ( 37,840円 ) | 98日目 |
35,200円 ( 38,720円 ) | 98日目 |
37,840円 ( 41,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,200円 ( 38,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,840円 ( 41,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,200円 ( 38,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,840円 ( 41,624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,720円 ( 49,192円 ) | 98日目 |
44,720円 ( 49,192円 ) | 98日目 |
44,720円 ( 49,192円 ) | 98日目 |
44,720円 ( 49,192円 ) | 98日目 |
44,720円 ( 49,192円 ) | 98日目 |
44,720円 ( 49,192円 ) | 98日目 |
50,740円 ( 55,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,740円 ( 55,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,740円 ( 55,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,740円 ( 55,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,740円 ( 55,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,740円 ( 55,814円 ) | 98日目 |
71,380円 ( 78,518円 ) | 98日目 |
71,380円 ( 78,518円 ) | 98日目 |
71,380円 ( 78,518円 ) | 98日目 |
71,380円 ( 78,518円 ) | 98日目 |
移動ガイドにアリ式・送り機構はウォームギヤを採用したコストパフォーマンスの高いゴニオステージです。
【特長】・豊富なバリエーション
搭載物にあわせ、最適なサイズが選定可能
(25×25mm・30×30mm・40×40mm・50×50mm・60×60mm・80×80mm)
側面にバーニア目盛(最小読取り0.1°)がついているほか、設置場所にあわせ、クランプ位置をL・Rより選択可能
【用途】
・研究開発、治具、生産設備、装置組み込みなど幅広い用途に使用可能


駿河精機
アリ式ステージ ラック&ピニオン 送りねじ複合型(B09)
X軸(送りねじ)とZ軸(ラック&ピニオン)が一体となったXYZ軸ステージです。取り付け面サイズ、軸の移動量、操作方向などそれぞれ異なる構成です。

駿河精機
1軸クロスローラゴニオステージ マイクロメータ(B58)
テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージです。移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高分解・高精度ゴニオステージです。角度調整や姿勢の合わせこみに最適です。治具から生産設備・装置組み込みまで、幅広くご使用いただいています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ゴニオ アリ溝 1軸
4.3通常価格(税別):26,330円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 銅材質 一軸
5通常価格(税別):19,550円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 一軸
5通常価格(税別):15,800円~

駿河精機
2軸アリ式ゴニオステージ(B55)
0通常価格(税別):61,920円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 XY軸 リニアボール 薄型
0通常価格(税別):19,510円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):36,920円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~