メカニカル部品技術窓口
ヒンジ形状で取付が簡便なダンパー。【特長】・トルクは5N・m、10N・mの2種類。・トルク発生方向が2...
詳細を確認

FHD-A1-1-***

FHD-A1-2-***
| 型番 | 最大使用トルク | リバーストルク | 最大使用角度 ° | 使用温度範囲 ℃ | 材質 | 使用オイル | 製品質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体ケース | ヒンジ部 | |||||||
| FHD-A1-1-503 | 5N・m (50kgf・cm) | 0.6N・m以下 (6kgf・cm以下) | 120 | -5~+50 | 亜鉛ダイカスト(ZDC) + シルバー塗装 | 金属(SUS) | シリコーンオイル | 410 |
| FHD-A1-2-503 | ||||||||
| FHD-A1-1-104 | 10N・m (100kgf・cm) | 1N・m以下 (10kgf・cm以下) | ||||||
| FHD-A1-2-104 | ||||||||
ダンパー取付方法は、下図の様に2種類あります。



ダンパー特性は使用環境温度により変化する。一般的に温度が上がるとダンパー特性は弱くなり、環境温度が下がるとダンパー特性は強くなる。
これはダンパー内部のオイル粘度が温度の影響を受けて粘性が変化するためで、温度が元に戻ればダンパー特性も元に戻る。
ヒンジの動作角度は120°。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,428円 ( 9,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,428円 ( 9,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,428円 ( 9,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,565円 ( 9,422円 ) | 6日目 |
ヒンジ形状で取付が簡便なダンパー。
【特長】
・トルクは5N・m、10N・mの2種類。
・トルク発生方向が2種類。開方向及び閉方向の両方に対応。
・ダンパー本体のヒンジに取り付け穴があけているので取付が簡便。
・シリコンオイルを使用しているので温度特性に優れている。
・ソフトな作動性が得られるため高級感を演出でき操作性も向上。
【用途】
・家具・建設機械・OA機器・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に最適。
・開閉部、操作部の安全対策としても便利。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):181円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):192円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):227円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):265円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):504円~