メカニカル部品技術窓口
軽量コンパクトで中間停止もできる摩擦ダンパー。【特長】・トルクによってはフリーストップも可能。・トルク...
詳細を確認![FFD-25FS-****の外形図 ([]内の数値はFFD-25FW-****の寸法です。)](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000019645/221000019645_001_20230801115853.jpg)
FFD-25FS-****
([]内の数値はFFD-25FW-****の寸法です。)
![FFD-25SS-****の外形図 ([]内の数値はFFD-25SW-****の寸法です。)](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221000019645/221000019645_002_20230801115853.jpg)
FFD-25SS-****
([]内の数値はFFD-25SW-****の寸法です。)
| 型番 | 定格トルク | 回転方向 | キャップカラー | 製品質量 |
|---|---|---|---|---|
| FFD-25FS-R102 | 0.1±0.01N・m (1±0.1 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | 13±2g |
| FFD-25FS-L102 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25FS-R502 | 0.5±0.05N・m (5±0.5 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25FS-L502 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25FS-R103 | 1±0.1N・m (10±1 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25FS-L103 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25FW-R103 | 時計方向(CW) | 黒 | 24±2g | |
| FFD-25FW-L103 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25FW-R153 | 1.5±0.15N・m (15±1.5 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25FW-L153 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25FW-R203 | 2±0.2N・m (20±2 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25FW-L203 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25SS-R102 | 0.1±0.01N・m (1±0.1 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | 12±2g |
| FFD-25SS-L102 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25SS-R502 | 0.5±0.05N・m (5±0.5 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25SS-L502 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25SS-R103 | 1±0.1N・m (10±1 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25SS-L103 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25SW-R103 | 時計方向(CW) | 黒 | 23±2g | |
| FFD-25SW-L103 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25SW-R153 | 1.5±0.15N・m (15±1.5 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25SW-L153 | 反時計方向(CCW) | 白 | ||
| FFD-25SW-R203 | 2±0.2N・m (20±2 kgf・cm) | 時計方向(CW) | 黒 | |
| FFD-25SW-L203 | 反時計方向(CCW) | 白 |
定格トルクは回転速度20rpm、温度+20~+25℃時測定。
(1)製品画像を上から見てダンパーは時計回り(R)、反時計回り(L)にトルクが発生するタイプがあります。(ダンパー内部にワンウェイクラッチを内蔵しています)
(2)ダンパーは構造上軸受けを持たないので、ダンパーに装着するシャフトには必ず軸受けを設けてください。
(3)定格トルクより小さい負荷では、フリーストップとしても使用可能です。
(4)ダンパーに装着するシャフトは表1推奨寸法を参考にして制作してください。推奨寸法以外のシャフトを使用すると、シャフトの滑り等が発生する可能性があります。
(5)ダンパーにシャフトを挿入する際は、ダンパーのトルク発生方向と逆にシャフトを回転させながら挿入してください。
正転方向から無理にシャフトを挿入すると内部のワンウェイクラッチが破損する可能性がありますのでご注意ください。
表1

最大使用回転数以上での使用
使用温度範囲外での使用
最大使用サイクル以上での使用
調整式ロータリーダンパーの並列使用の禁止
取り付けネジの締めすぎ
取付強度不足での作動禁止
外部ストッパーなしでの作動禁止
最大使用トルクを超えての使用禁止
使用温度範囲外での作動禁止
使用環境に注意
製品改造禁止
軸へのラジアル荷重

軸へのスラスト荷重


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,297円 ( 1,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
軽量コンパクトで中間停止もできる摩擦ダンパー。
【特長】
・トルクによってはフリーストップも可能。
・トルク発生方向は時計、反時計方向がある。
・トルクは0.1±0.01N・mから最大2±0.2N・mの5種類。
・シリコンオイルを使用しているので温度特性に優れている。
・フリーストップが可能なので操作時の作業性が向上。
【用途】
・家具・家電・自動車内装・建設機械・OA機器・住宅設備機器等の蓋やドアの開閉部や、操作部に最適。
・開閉部、操作部の安全対策としても便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):181円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):192円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,301円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):227円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):265円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1100・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):137円~