(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

くら形防振ゴム

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,251円 ~ 3,463円
税込価格
1,376円 ~ 3,809円

ゴムのせん断変形を利用した、上下方向は軟らかく長手方向は硬い防振ゴム。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ブッシュ
  • 材質:
    天然ゴム
  • 接続形状:
    通し穴
  • 色:
  • 使用用途:
    クッション/防振/除振
  • 特性:
    標準
  • 使用雰囲気温度(℃):
    ~50
  • 防振ゴムの種類:
    くら形

型番

未確定5件の候補があります

Loading...

商品情報

小さなばね定数で低周波の防振

くら形防振ゴムの外観

くら形防振ゴムの外観

くら形防振ゴムの寸法図A

くら形防振ゴムの寸法図A

くら形防振ゴムの寸法図B

くら形防振ゴムの寸法図B

製品番号標準寸法 mm
ABHEFPhdt
KE-257620254020601772.3
KE-3010530305030852293.2
KE-401354040704011030113.2
KE-501655050905013538144.5
KE-6019560601106016544146
特性値Z方向支持荷重N {kgf}許容荷重N {kgf}Z方向ばね定数 KzN/mm{kgf/cm}剛性比Kx/Kz剛性比KY/Kz
Z方向X方向Y方向
KE-25~ 98 {10} 150 { 15} 150 { 15} 440 { 45} 44 { 45}1.004.0
KE-30~180 {18} 340 { 35} 340 { 35}1030 {105}103 {105}0.724.0
KE-40~390 {40} 780 { 80} 780 { 80}2000 {200}140 {140}0.834.1
KE-50~540 {55}1100 {110}1100 {110}2700 {280}150 {150}0.784.2
KE-60~740 {75}1500 {150}1500 {150}3600 {370}180 {180}0.743.8
  • ※ ゴム材質は天然ゴム配合とする。

型番リスト

型番
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1,251( 1,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1,358( 1,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1,566( 1,723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2,620( 2,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3,463( 3,809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
硬度(ショアA)
許容荷重(N)
外形 A(mm)
外形 B(mm)
穴径 d(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~300
25
44
55
98
76
20
7
10

1個

1,251( 1,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~300
30
103
55
180
105
30
9
10

1個

1,358( 1,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

301~700
40
140
57
390
135
40
11
10

1個

1,566( 1,723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

301~700
50
150
60
540
165
50
14
10

1個

2,620( 2,882円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

701~2500
60
180
60
740
195
60
14
10

1個

3,463( 3,809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムのせん断変形を利用した、上下方向は軟らかく長手方向は硬い防振ゴム。
【特長】
・丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られる。
・低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られる。
・長手方向の剛性が大きいので、その方向に荷重が働く機器の防振にも比較的安定性が得られる。
・横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられる。
【用途】
・振動スクリーン、振動コンベア、圧縮機、送風機、軽量エンジン、真空ポンプなどの防振に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

くら形防振ゴム

くら形防振ゴム

    吊形防振ゴム

    吊形防振ゴム

      低振動数形防振ゴム

      低振動数形防振ゴム

        高さ一定丸形防振ゴム

        高さ一定丸形防振ゴム

          高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

          高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ

            山形防振ゴム

            山形防振ゴム

              耐震ストッパー付き防振ゴム

              耐震ストッパー付き防振ゴム

                フートマウント KN-Aタイプ

                フートマウント KN-Aタイプ

                  タイマウント

                  タイマウント

                    クッションゴム・ゴムスプリング

                    クッションゴム・ゴムスプリング

                      ゴムバッファー

                      ゴムバッファー

                        カップマウント

                        カップマウント

                          クラタイト

                          クラタイト

                            メーカー 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工
                            通常価格 1,251円 303円 747円 965円 995円 1,370円 1,975円 250円 552円 166円 1,358円 1,988円 44円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防振ブッシュ 防振ブッシュ 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ゴム・ゲル 防振ブッシュ 防振ブッシュ 緩衝用ストッパ 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね
                            材質 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 非移行性クロロプレン 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 合成ゴム
                            接続形状 通し穴 通し穴 片端おねじ 両端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 片端おねじ 通し穴 通し穴 通し穴 片端めねじ 片端めねじ
                            使用用途 クッション/防振/除振 クッション/防振/吊下げ クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振 防振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振/除振 クッション/防振

                            くら形防振ゴムのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            試作品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            当社で開発している建設機械の試作品に使用しています。取り付けスペースの関係でこの商品を選定しました。試作品は部品も少量ですし、送料がかかり、スピードも大事なので、手っ取り早く手配できるミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            AGV台車連結部
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/22
                            AGV台車の連結部に使用。
                            お客様より指定がありMISUMI-VONAで見つけ購入。
                            助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルベアの防振
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/03
                            横方向の荷重にもきき、引っ張りでも使用できる。ゴム表面の塗装(薄膜)が剥がれやすく、しばらくはゴミがでそうな所が気になった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました