メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ストッパーナット OP-020F

型番:

OP-020FB-C
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OP-020FB-Cの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
本体材質
[スチール] スチール
全長 L(mm)
55
キャップ
あり
ダンパー外形ネジ径(mm)
M27
ダンパーストローク(mm)
25
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

ストッパーナット OP-020FBの寸法図

OP-020FB-S(キャップ無し用) 質量:90g

OP-020FB-S(キャップ無し用) 質量:90g

OP-020FB-C(キャップ付き用) 質量:137g

OP-020FB-C(キャップ付き用) 質量:137g

共通寸法図

共通寸法図

使用上の注意

ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。

  • ※ 面取りがない方が衝突面です。取付時には御注意下さい。

ネジピッチ仕様がM27×3.0も有ります。
型式記号はOP-020FB-S-P3.0又はC-P3.0。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OP-020FB-C
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848円
( 933円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワークの正確な位置決めを可能にするストッパーナットです。
【特長】
・ショックアブソーバの損傷を防ぎます。
・M27シリーズのショックアブソーバに対応した位置決め用ストッパーナットです。
・キャップ無しとキャップ付き型のそれぞれに対応しています。
・ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。
【用途】
・各種自動機に使用されているショックアブソーバの位置決めとして使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • FKシリーズ(M20〜M25) 画像

    不二ラテックス

    FKシリーズ(M20〜M25)

    FKシリーズ 中型。多孔オリフィス構造と衝突速度に見合った型式が選択でき最適な吸収特性が得られる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパーナット OP-020Fの型番OP-020FB-Cのページです。 型番OP-020FB-Cに関する仕様情報を記載しております。
ストッパーナット OP-020Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qショックアブソーバを使用する場合は必ずストッパーナットは必要ですか?
A
機種によってストッパーナットは不要ですが、ご使用を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパーナット OP-020F
ストッパーナット OP-020SB
ストッパーナット OP-020M42
ストッパーナット OP-020LB
ストッパーナット OP-020M36
偏角度アダプター OP-010RB
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格848円258円5,797円2,297円3,297円1,797円
通常出荷日4日目4日目9日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
全長 L(mm)551559504551
キャップありあり----
ダンパー外形ネジ径(mm)M27M8M42M25M36M14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト