メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

型番:

FED-2010M-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FED-2010M-Cの仕様・寸法情報

種類
固定式
ねじの規格
メートルねじ
ねじの呼び(M)
20
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギ(J)
19.6
材質
アルミニウム
外形ねじ径
M20
最大衝突速度(m/s)
2
最小衝突速度(m/s)
0.5
最大等価質量(kgf)
30
最大抗力値(N)
6860
ピストンロッド復帰力(N)
41.2
外径(φ)
20
使用温度範囲(℃)
-5~70
本体/関連商品
本体
オリフィス構造
可変溝オリフィス式
使用環境
標準
全長(mm)
62.5
キャップ
あり
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

ソフトアブソーバー FED-2010M-Cの外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ソフトアブソーバー FED-2010M-Cの寸法表

型式ABCDEFGHJKLMNP
FED-2010M-CM20×1.510111437.562.530.57168382427.7

ソフトアブソーバー FED-2010M-Cの仕様

型式ストローク
mm
最大吸収エネルギー
J(kgf・m)
最大等価質量
kg(kgf)
衝突速度範囲
m/s
最大抗力値
N(kgf)
ピストンロッド復帰力
N(kgf)
使用温度範囲
℃
質量
g
FED-2010M-C1019.6(2.0)30(30)0.5~26,860(700)41.2(4.2)以下-5~7079

小型で安価な非常用のソフトアブソーバー。
本体材質はアルミ製にて軽量。
非常停止用なので耐久性は100回程度。

使用上の注意

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
ピストンロッドへの偏荷重は絶対にかけないでください。特に回転運動でのご使用に際しては衝突部回転中心から
ソフトアブソーバーの取り付け位置をストロークの12倍以上、ストロークの半分の位置で直角に当たるように取り付けてください。
標準ナットの締めすぎないようにご注意ください。(締め付けトルク M20は14.7N・m、M30は29.4N・m)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用はできません。
外部ストッパーと併用にてご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
FED-2010M-C
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モーター駆動等のオーバーラン対策用に開発した油圧式ショックアブソーバ。
【特長】
・非常用ということで耐久性は100回程度。
・可変溝オリフィスを採用し滑らかな吸収特性を実現。
・本体材質はアルミ製にて軽量。
・オーバーラン時の装置へのダメージを軽減できる。
【用途】
・半導体、電子機器、液晶、自動車部品等のモーター駆動のオーバーラン対策に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FEDシリーズ(非常停止用途限定品)の型番FED-2010M-Cのページです。 型番FED-2010M-Cに関する仕様情報を記載しております。
FEDシリーズ(非常停止用途限定品)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q非常停止用途以外の常時衝突にも使用できますか?
A
約100回以上の耐久はありませんので、推奨できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FEDシリーズ(非常停止用途限定品)
FA-0806シリーズ
ショックアブソーバ A2M16シリーズ
FA-3625Aシリーズ
ショックアブソーバ A2M14シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックスTAIYO(太陽鉄工)不二ラテックスTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格1,997円4,997円 -19,183円 -9,997円 -12,789円13,208円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜
種類固定式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)20816361412
ストローク(mm)10612251010
最大吸収エネルギ(J)19.61.49.812003.924.9
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました