メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

標準スプロケット 140A形

通常単価(税別)
4,545円~100,330円
税込単価
5,000円~110,363円
通常出荷日:3日目~6日目

KANA標準スプロケット歯数のバリエーションが豊富です。【特長】・ボスのない平板形状・低速・軽荷重用で...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

標準スプロケット 140A形 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.140
  • チェーンピッチ:(P)44.45mm
  • ローラリンク内幅:(W)25.40mm
  • ローラ外径:(Dr)25.40mm
  • 歯幅:(T)24.0(最大)mm
  • 材質:普通鋼

規格表

単位:mm

型番外径
Do
ピッチ径
Dp
軸穴径 d質量
(kg)
下穴最小最大
140A10163143.8432627642.90
140A11178157.774743.60
140A12193171.742854.20
140A13207185.738954.90
140A14221199.7561055.70
140A15236213.7931156.60
140A16250227.8431257.50
140A17264241.9051358.40
140A18279255.9771459.40
140A19293270.05715510.50
140A20307284.14516511.60
140A21322298.23817512.80
140A22336312.336303118514.10
140A23350326.43819515.30
140A24364340.54520416.70
140A25379354.65521518.10
140A26393368.76722519.60
140A28421397.00124423.00
140A30450425.24326526.00
140A32478453.49228429.70
140A34506481.74730333.60
140A35521495.87631435.60
140A36535510.00732437.60
140A38563538.27034441.90
140A40591566.53736446.40
140A42620594.80738451.10
140A45662637.21741358.80
140A48705679.63144366.90
140A50733707.90946372.50
140A54790764.470353650084.60
140A60875849.320500104.00

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
26
27
1個
11
26
27
1個
12
26
27
1個
13
26
27
1個
14
26
27
1個
15
26
27
1個
16
26
27
1個
17
26
27
1個
18
26
27
1個
19
26
27
1個
20
26
27
1個
21
26
27
1個
22
30
31
1個
23
30
31
1個
24
30
31
1個
25
30
31
1個
26
30
31
1個
28
30
31
1個
30
30
31
1個
32
30
31
1個
34
30
31
1個
35
30
31
1個
36
30
31
1個
38
30
31
1個
40
30
31
1個
42
30
31
1個
45
30
31
1個
48
30
31
1個
50
30
31
1個
54
35
36
1個
60
35
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,545円
( 5,000円 )
6日目
5,291円
( 5,820円 )
6日目
5,895円
( 6,485円 )
6日目
6,145円
( 6,760円 )
6日目
6,666円
( 7,333円 )
6日目
7,539円
( 8,293円 )
6日目
8,474円
( 9,321円 )
6日目
9,445円
( 10,390円 )
6日目
9,500円
( 10,450円 )
6日目
11,279円
( 12,407円 )
6日目
12,110円
( 13,321円 )
6日目
13,349円
( 14,684円 )
6日目
14,062円
( 15,468円 )
6日目
16,068円
( 17,675円 )
6日目
17,610円
( 19,371円 )
6日目
21,405円
( 23,546円 )
6日目
22,805円
( 25,086円 )
6日目
25,242円
( 27,766円 )
3日目
26,543円
( 29,197円 )
3日目
32,230円
( 35,453円 )
3日目
43,890円
( 48,279円 )
5日目
35,015円
( 38,517円 )
3日目
45,817円
( 50,399円 )
5日目
40,561円
( 44,617円 )
3日目
50,292円
( 55,321円 )
3日目
51,850円
( 57,035円 )
3日目
56,912円
( 62,603円 )
3日目
64,475円
( 70,923円 )
3日目
76,493円
( 84,142円 )
3日目
94,525円
( 103,978円 )
3日目
100,330円
( 110,363円 )
3日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケット歯数のバリエーションが豊富です。
【特長】
・ボスのない平板形状
・低速・軽荷重用です

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 片山チエン製スプロケットの下穴品はカタログ記載数値より下回ることがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット 140A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット 140A形
標準スプロケット 50A形
RS140 スプロケット 1Bタイプ
標準スプロケット 40A形
標準スプロケット 80A形
標準スプロケット 60A形
メーカー片山チエン片山チエン椿本チエイン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格4,545円-418円 -12,778円 -392円 -846円 -601円 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
スプロケット形状A形A形B形A形A形A形
チエーンNo.14050140408060
列数111111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト