メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HGハイグレード歯先硬化スプロケット160A形

通常単価(税別)
108,557円
税込単価
119,413円
通常出荷日:5日目

【特長】・ボスのない平板形状・歯先高周波焼入を行っています【仕様】・材質:機械構造用炭素鋼・熱処理:歯...

詳細を確認

型番:

HG160A42H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HG160A42Hの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
スプロケット形状
A形
チエーンNo.
160
歯数(T)
42
列数
1
軸穴径 d(mm)
35
種類
下穴タイプ
材質
スチール
チェーンタイプ
標準
軸種類
標準下穴
最小軸穴径(mm)
36
表面処理
歯先高周波焼入
材質詳細
機械構造用炭素鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG160A42H

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
42
35
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,557円
( 119,413円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボスのない平板形状
・歯先高周波焼入を行っています
【仕様】
・材質:機械構造用炭素鋼
・熱処理:歯先高周波焼入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HGハイグレード歯先硬化スプロケット160A形の型番HG160A42Hのページです。 型番HG160A42Hに関する仕様情報を記載しております。
HGハイグレード歯先硬化スプロケット160A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HGハイグレード歯先硬化スプロケット160A形
標準スプロケット35-2B形
標準スプロケット100-2B形
標準スプロケット50C形
標準スプロケット80C形
標準スプロケット60C形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格108,557円4,149円 -56,345円3,280円 -3,188円 -3,093円 -
通常出荷日5日目4日目5日目4日目4日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状A形B形B形C形C形C形
チエーンNo.16035-2100-2508060
列数122111
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました