メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

通常単価(税別)
2,767円~6,758円特別価格
税込単価
3,044円~7,434円特別価格
一部SALE 2027.01.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

軸穴完成品のスプロケット。【特長】 ・ニバイピッチC2052用、新JISキー溝仕様。・軸穴H7公差、新...

詳細を確認
  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用 外形図

製品仕様

  • チェーン:No.C2052
  • チェーンピッチ:(P)31.75mm
  • ローラリンク内幅:(W)9.53mm
  • ローラ外径:(Dr)19.05mm
  • 歯幅:(T)8.7mm
  • 材質:機械構造用炭素鋼

規格表

FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用 規格表1
FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用 規格表2

※Mはセットスクリューです。

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最小発注数量
10
25
1個
10
30
1個
10
35
1個
10
40
1個
11
25
1個
11
30
1個
11
35
1個
11
40
1個
12
25
1個
12
30
1個
12
35
1個
12
40
1個
13
25
1個
13
30
1個
13
35
1個
13
40
1個
14
30
1個
14
35
1個
14
40
1個
15
25
1個
15
30
1個
15
35
1個
15
40
1個
18
25
1個
18
30
1個
18
35
1個
18
40
1個
20
25
1個
20
30
1個
20
35
1個
20
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,827円1,696円
( 1,866円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,767円
( 3,044円 )
4日目
3,107円
( 3,418円 )
6日目
2,959円
( 3,255円 )
6日目
3,377円
( 3,715円 )
5日目
2,997円
( 3,297円 )
6日目
3,305円
( 3,636円 )
6日目
3,159円
( 3,475円 )
6日目
3,275円
( 3,603円 )
6日目
3,095円
( 3,405円 )
6日目
3,275円
( 3,603円 )
6日目
3,148円
( 3,463円 )
6日目
3,282円
( 3,610円 )
6日目
3,575円
( 3,933円 )
6日目
3,575円
( 3,933円 )
6日目
3,575円
( 3,933円 )
6日目
4,121円
( 4,533円 )
6日目
4,121円
( 4,533円 )
6日目
4,121円
( 4,533円 )
6日目
4,596円
( 5,056円 )
6日目
4,596円
( 5,056円 )
6日目
4,596円
( 5,056円 )
6日目
4,751円
( 5,226円 )
6日目
5,675円
( 6,243円 )
6日目
5,922円
( 6,514円 )
6日目
5,675円
( 6,243円 )
6日目
5,675円
( 6,243円 )
6日目
6,464円
( 7,110円 )
6日目
6,758円
( 7,434円 )
6日目
6,758円
( 7,434円 )
6日目
6,758円
( 7,434円 )
6日目

詳細情報

基本情報

軸穴完成品のスプロケット。
【特長】
・ニバイピッチC2052用、新JISキー溝仕様。
・軸穴H7公差、新JIS規格の平行キー並級、メートル並目ネジ加工、六角穴付セットスクリューを挿入済。
・炭素鋼削り出し仕様(18、20は普通鋼溶接仕様)、歯先高周波焼入れ(18、20は焼入れ無し)。
・モーター、発動機の動力伝達、車輪駆動。
【用途】
・コンベヤ、エレベータ、フォークリフト昇降。

ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンスに使用しています
5
満足度:5.0
顧客先で使用しているコンベアのチェーンが調整できなくなり、メンテナンスを要求されたのでこの商品を使用しました。既設のコン...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命はどのくらいですか?
A
使用環境によって様々です。歯面高周波焼入れスプロケットについては、焼入れ層が無くなったところを摩耗限度とします。
Q歯先焼入れにはどんな効果がありますか?
A
高周波焼入れで表面硬度を上げます。耐摩耗性、強度の向上があり、回転数が高い場合や歯数が少なく、巻き付け角が少ない場合など、単位時間当たりチェーンとの当たり回数が多い場合に有効です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
FBN2082B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用
標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
FBN2040B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格2,767円-4,821円 -2,104円 -9,004円 -1,441円 -1,892円 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2052C2062HC2042C2082HC2052C2040
列数111111
種類軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ軸穴加工タイプ下穴タイプ軸穴加工タイプ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト