メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が45型番あります。
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • ボス径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 19日以内

POSI LOCK D

通常単価(税別)
8,368円~26,681円
税込単価
9,205円~29,349円
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

軸および取付部品の許容寸法公差が大きく位置合わせ・位置決めが簡単に行えます。中荷重、軽量タイプです。【...

詳細を確認
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

PSL-Dモデル外形図

POSI LOCK D PSL-Dモデル外形図

PSL-D(C)タイプ外形図

POSI LOCK D PSL-D(C)タイプ外形図

製品仕様

PSL-D
PSL-D(C)
POSI LOCK D 構造図1

PSL-Dモデルの標準タイプです。

POSI LOCK D 構造図2

本体に無電解ニッケルめっきを施した簡易防せい仕様です。

PSL-Dモデル仕様表

型 番許容トルク
[N・m]
許容スラストカ
[N]
軸側面圧
[N/mm2]
ハブ側面圧
[N/mm2]
締め付けトルク
[N・m]
慣性モーメント
[kg・m2]
質 量
[kg]
PSL-D-6621001506010.48×10-60.012
PSL-D-7821001406010.52×10-60.013
PSL-D-81026001105010.77×10-60.015
PSL-D-91532001306011.1×10-60.020
PSL-D-101632001106011.2×10-60.019
PSL-D-111732001005011.8×10-60.024
PSL-D-121932001005011.7×10-60.022
PSL-D-143448001005024.3×10-60.039
PSL-D-15364800905025.7×10-60.044
PSL-D-1667840013060410×10-60.068
PSL-D-1770840012060418×10-60.093
PSL-D-1875840011060417×10-60.090
PSL-D-1980840011060416×10-60.085
PSL-D-201401360015080824×10-60.120
PSL-D-221501360014080829×10-60.130
PSL-D-2423019300150801470×10-60.220
PSL-D-2524019300140801469×10-60.210
PSL-D-28400289001901101486×10-60.240
PSL-D-304302890018010014128×10-60.270
PSL-D-324602890017010014123×10-60.260
PSL-D-35670386001609014215×10-60.370
PSL-D-38730386001509014298×10-60.420
PSL-D-40770386001409014286×10-60.410
PSL-D-421110527001508034682×10-60.700
PSL-D-451200527001408034609×10-60.630
PSL-D-4816907030019011034769×10-60.730
PSL-D-5017607030018011034742×10-60.710

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。

PSL-D(C)タイプ仕様表

型 番許容トルク
[N・m]
許容スラストカ
[N]
軸側面圧
[N/mm2]
ハブ側面圧
[N/mm2]
締め付けトルク
[N・m]
慣性モーメント
[kg・m2]
質 量
[kg]
PSL-D-16-C67840013060410×10-60.068
PSL-D-17-C70840012060418×10-60.093
PSL-D-18-C75840011060417×10-60.090
PSL-D-19-C80840011060416×10-60.085
PSL-D-20-C1401360015080824×10-60.120
PSL-D-22-C1501360014080829×10-60.130
PSL-D-24-C23019300150801470×10-60.220
PSL-D-25-C24019300140801469×10-60.210
PSL-D-28-C400289001901101486×10-60.240
PSL-D-30-C4302890018010014128×10-60.270
PSL-D-32-C4602890017010014123×10-60.260
PSL-D-35-C 670386001609014215×10-60.370
PSL-D-38-C730386001509014298×10-60.420
PSL-D-40-C770386001409014286×10-60.410
PSL-D-42-C 11105270018011034682×10-60.700
PSL-D-45-C 1200527001408034609×10-60.630
PSL-D-48-C 16907030019011034769×10-60.730
PSL-D-50-C 17607030018011034742×10-60.710

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。

規格表

PSL-Dモデル規格表

型 番d D P L L1 M1 M2
PSL-D-6616111113.53-M2.5×102-M2.5
PSL-D-7717121113.53-M2.5×10 2-M2.5
PSL-D-8818131113.53-M2.5×10 2-M2.5
PSL-D-9920151315.54-M2.5×12 2-M2.5
PSL-D-101020151315.54-M2.5×12 2-M2.5
PSL-D-111122171315.54-M2.5×122-M2.5
PSL-D-121222171315.5 4-M2.5×12 2-M2.5
PSL-D-141426201720 4-M3×16 2-M3
PSL-D-15152821.51720 4-M3×16 2-M3
PSL-D-161632241721 4-M4×16 2-M4
PSL-D-171735272125 4-M4×20 2-M4
PSL-D-181835272125 4-M4×20 2-M4
PSL-D-191935272125 4-M4×202-M4
PSL-D-202038292126 4-M5×20 2-M5
PSL-D-222240312126 4-M5×20 2-M5
PSL-D-242447362632 4-M6×25 2-M6
PSL-D-252547362632 4-M6×25 2-M6
PSL-D-282850392632 6-M6×25 2-M6
PSL-D-30305543.52632 6-M6×252-M6
PSL-D-32325543.52632 6-M6×25 2-M6
PSL-D-35356047.53137 8-M6×30 2-M6
PSL-D-38386552.53137 8-M6×30 2-M6
PSL-D-40406552.53137 8-M6×30 2-M6
PSL-D-424275603644 6-M8×35 2-M8
PSL-D-454575603644 6-M8×35 2-M8
PSL-D-484880653644 8-M8×35 2-M8
PSL-D-5050806536448-M8×35 2-M8

※L、L1は<POSI LOCK >を取り付ける前の寸法です。
※各ボルト、タップの呼びは数量- ねじの呼び×呼び長さです。

PSL-D(C)タイプ規格表

型 番d D P L L1 M1 M2
PSL-D-16-C16322417214-M4×16 2-M4
PSL-D-17-C17352721254-M4×202-M4
PSL-D-18-C18352721254-M4×20 2-M4
PSL-D-19-C19352721254-M4×202-M4
PSL-D-20-C20382921264-M5×20 2-M5
PSL-D-22-C22403121264-M5×20 2-M5
PSL-D-24-C24473626324-M6×252-M6
PSL-D-25-C25473626324-M6×25 2-M6
PSL-D-28-C28503926326-M6×252-M6
PSL-D-30-C305543.526326-M6×252-M6
PSL-D-32-C325543.526326-M6×252-M6
PSL-D-35-C 356047.531378-M6×302-M6
PSL-D-38-C386552.531378-M6×30 2-M6
PSL-D-40-C406552.531378-M6×30 2-M6
PSL-D-42-C 42756036446-M8×35 2-M8
PSL-D-45-C 45756036446-M8×35 2-M8
PSL-D-48-C 48806536448-M8×35 2-M8
PSL-D-50-C 50806536448-M8×35 2-M8

※L、L1は<POSI LOCK >を取り付ける前の寸法です。
※各ボルト、タップの呼びは数量- ねじの呼び×呼び長さです。

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

表面処理

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重範囲

(kN)

全長

(mm)

外径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
6
2.0~20.0
なし
16
6
2.1
11
16
対応
1個
7
2.0~20.0
なし
17
8
2.1
11
17
対応
1個
8
2.0~20.0
なし
18
10
2.6
11
18
対応
1個
9
2.0~20.0
なし
20
15
3.2
13
20
対応
1個
10
2.0~20.0
なし
20
16
3.2
13
20
対応
1個
11
2.0~20.0
なし
22
17
3.2
13
22
対応
1個
12
2.0~20.0
なし
22
19
3.2
13
22
対応
1個
14
20.1~50.0
なし
26
34
4.8
17
26
対応
1個
15
20.1~50.0
なし
28
36
4.8
17
28
対応
1個
16
50.1~70.0
なし
32
67
8.4
17
32
対応
1個
16
50.1~70.0
無電解ニッケル
32
67
8.4
17
32
対応
1個
17
50.1~70.0
なし
35
70
8.4
21
35
対応
1個
17
50.1~70.0
無電解ニッケル
35
70
8.4
21
35
対応
1個
18
70.1~100.0
なし
35
75
8.4
21
35
対応
1個
18
70.1~100.0
無電解ニッケル
35
75
8.4
21
35
対応
1個
19
70.1~100.0
なし
35
80
8.4
21
35
対応
1個
19
70.1~100.0
無電解ニッケル
35
80
8.4
21
35
対応
1個
20
100.1~150.0
なし
38
140
13.6
21
38
対応
1個
20
100.1~150.0
無電解ニッケル
38
140
13.6
21
38
対応
1個
22
100.1~150.0
なし
40
150
13.6
21
40
対応
1個
22
100.1~150.0
無電解ニッケル
40
150
13.6
21
40
対応
1個
24
200.1~300.0
なし
47
230
19.3
26
47
対応
1個
24
200.1~300.0
無電解ニッケル
47
230
19.3
26
47
対応
1個
25
200.1~300.0
なし
47
240
19.3
26
47
対応
1個
25
200.1~300.0
無電解ニッケル
47
240
19.3
26
47
対応
1個
28
300.1~500.0
なし
50
400
28.9
26
50
対応
1個
28
300.1~500.0
無電解ニッケル
50
400
28.9
26
50
対応
1個
30
300.1~500.0
なし
55
430
28.9
26
55
対応
1個
30
300.1~500.0
無電解ニッケル
55
430
28.9
26
55
対応
1個
32
300.1~500.0
なし
55
460
28.9
26
55
対応
1個
32
300.1~500.0
無電解ニッケル
55
460
28.9
26
55
対応
1個
35
500.1~700.0
なし
60
670
38.6
31
60
対応
1個
35
500.1~700.0
無電解ニッケル
60
670
38.6
31
60
対応
1個
38
700.1~1000.0
なし
65
730
38.6
31
65
対応
1個
38
700.1~1000.0
無電解ニッケル
65
730
38.6
31
65
対応
1個
40
700.1~1000.0
なし
65
770
38.6
31
65
対応
1個
40
700.1~1000.0
無電解ニッケル
65
770
38.6
31
65
対応
1個
42
1000.1~3000.0
なし
75
1110
52.7
36
75
対応
1個
42
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
75
1110
52.7
36
75
対応
1個
45
1000.1~3000.0
なし
75
1200
52.7
36
75
対応
1個
45
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
75
1200
52.7
36
75
対応
1個
48
1000.1~3000.0
なし
80
1690
70.3
36
80
対応
1個
48
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
80
1690
70.3
36
80
対応
1個
50
1000.1~3000.0
なし
80
1760
70.3
36
80
対応
1個
50
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
80
1760
70.3
36
80
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,368円
( 9,205円 )
11日目
8,678円
( 9,546円 )
11日目
9,843円
( 10,827円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,017円
( 11,019円 )
11日目
10,234円
( 11,257円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,374円
( 10,311円 )
11日目
10,952円
( 12,047円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,178円
( 12,296円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,998円
( 12,098円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,641円
( 12,805円 )
11日目
11,073円
( 12,180円 )
11日目
10,935円
( 12,029円 )
11日目
12,560円
( 13,816円 )
11日目
10,481円
( 11,529円 )
11日目
10,979円
( 12,077円 )
11日目
11,329円
( 12,462円 )
11日目
12,696円
( 13,966円 )
11日目
9,175円
( 10,093円 )
2日目
13,777円
( 15,155円 )
11日目
12,003円
( 13,203円 )
11日目
13,606円
( 14,967円 )
11日目
13,623円
( 14,985円 )
11日目
14,146円
( 15,561円 )
11日目
13,570円
( 14,927円 )
11日目
14,170円
( 15,587円 )
11日目
13,581円
( 14,939円 )
11日目
14,878円
( 16,366円 )
11日目
16,454円
( 18,099円 )
11日目
15,411円
( 16,952円 )
11日目
19,477円
( 21,425円 )
11日目
15,411円
( 16,952円 )
11日目
15,736円
( 17,310円 )
11日目
16,756円
( 18,432円 )
11日目
16,750円
( 18,425円 )
11日目
18,303円
( 20,133円 )
19日目
16,750円
( 18,425円 )
11日目
18,303円
( 20,133円 )
10日目
22,290円
( 24,519円 )
11日目
23,861円
( 26,247円 )
19日目
24,766円
( 27,243円 )
11日目
23,861円
( 26,247円 )
10日目
25,204円
( 27,724円 )
10日目
26,681円
( 29,349円 )
10日目
25,204円
( 27,724円 )
11日目
26,681円
( 29,349円 )
19日目

詳細情報

基本情報

軸および取付部品の許容寸法公差が大きく位置合わせ・位置決めが簡単に行えます。中荷重、軽量タイプです。

【特長】
・クランピングボルトを締込むことにより、アウターリングは軸方向に移動します。
・このとき、インナーリングとのテーパ面におけるくさび作用により、軸およびハブ内面を押しつける力が発生し、この力により軸とハブは完全に締結されます。
・PSL-Dは、中荷重用の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
・PSL-D-C(簡易防せい仕様)は、本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POSI LOCK Dのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に組み込んで使用しているものになります。通常メーカーから直接購入しているのですが、納期等の関係でミス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSI LOCK D
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AS シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-C シリーズ
メーカー三木プーリSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格8,368円-2,058円 -6,292円 -6,725円 -3,037円 -2,695円 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜6日目6日目
種類ストレートフランジ付フランジ付薄肉薄肉薄肉
本体材質スチールアルミニウムSUS304SUS304S45CS45C
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形
締結方式メカ式メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)
クランピングボルト種類六角穴付きボルト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト