メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フレキシブルアーム FAシリーズ

通常単価(税別)
38,500円
税込単価
42,350円
通常出荷日:7日目~10日目

照明固定治具。自由な位置からの照射角度調整等が容易に可能。本体の取り付けロッド部φ10mmのFA-10...

詳細を確認
  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

フレキシブルアーム FAシリーズ 外形図

製品仕様

型番備考
FA-10ロッド部φ10mm
FA-12ロッド部φ12mm

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最小発注数量
ロッド部径:φ10
1個
ロッド部径:φ12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,500円
( 42,350円 )
10日目
38,500円
( 42,350円 )
7日目

詳細情報

基本情報

照明固定治具。自由な位置からの照射角度調整等が容易に可能。本体の取り付けロッド部φ10mmのFA-10と、φ12mmのFA-12をご用意。ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。

ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルアーム FAシリーズのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
画像処理テスト環境用
2
満足度:2.0
画像処理のテスト環境を構築するために使用。 様々なサイズの照明を固定できますが、商品の構造、機能に対して価格が見合いませ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルアーム FAシリーズ
FA-S スタンド
照明固定用取付アーム IHAシリーズ
センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション
センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ
高輝度センシングバー照明 OPB-Xシリーズ用 ブラケット
メーカーシーシーエスミラック光学レイマック(旧:イマック)オプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格38,500円87,500円21,951円4,555円 -13,750円7,734円
通常出荷日7日目〜8日目10日目3日目3日目4日目
種類照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ照明用保護カバー集光レンズ周辺アクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト