メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)

型番:

B84-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B84-1の仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド
ねじピッチ(mm/1回転)
0.5
ストローク(± mm)
12.5
最小目盛(mm)
0.001
最小表示量(mm)
0.001
マイクロ目盛(mm)
0.01
器差(± μm)
2
自重(kg)
0.235
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

外形図

デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84) 外形図

製品仕様

型番B84-1
ストローク(mm)0~25
最小表示量(mm)0.001
マイクロ目盛(mm)0.01
器差(μm)±2
ねじピッチ(mm/1回転)0.5
自重(kg)0.235

型番リスト

表示件数
型番
B84-1
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,400円
( 20,240円 )
19日目

詳細情報

基本情報

手動ステージ用デジマチックマイクロメータヘッド(保守部品)です。【特長】・送り量デジタル表示により、正確な読取りを簡易に行えます
・最小表示1μm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)の型番B84-1のページです。 型番B84-1に関する仕様情報を記載しております。
デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)
粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)
マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)
手動ステージ用送りねじ (B85/B86/B87/B88/B89)
マイクロノブ(B90)
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格18,400円41,800円5,500円 -1,620円 -4,900円4,170円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目在庫品1日目
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドステージ用送りねじマイクロメータヘッド用ハンドルステージ用送りねじ
ねじピッチ(mm/1回転)0.50.5----
ストローク(± mm)12.5粗動 6.5/微動 0.1----
最小目盛(mm)0.001粗動 0.01/微動 0.0005----
最小表示量(mm)0.001-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました