17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハンドバルブ 4PNシリーズ

通常単価(税別)
20,69727,046
税込単価
22,76729,751
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

手動操作用の4ポート切換弁。【特長】・Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種が揃っています。・取付方式は自...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

4PN-20

ハンドバルブ 4PNシリーズ 外形図01
ハンドバルブ 4PNシリーズ 外形図02

注)エキゾースト(EX)は、大気開放のためサイレンサは取付られません。

4PN-103/104

ハンドバルブ 4PNシリーズ 外形図03
ハンドバルブ 4PNシリーズ 外形図04

4PN-206

ハンドバルブ 4PNシリーズ 外形図05
ハンドバルブ 4PNシリーズ 外形図06

製品仕様

使用条件

項目4PN-204PN-1034PN-1044PN-206
接続口径Rc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4
有効断面積 mm27.3313158
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲0~1MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲
(周囲温度および流体温度)
-10℃~+50℃(但し、凍結なきこと)
取付方法自由
推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
質量 g0.92.34.5

性能・試験情報

流量特性図

ハンドバルブ 4PNシリーズ 性質性能情報・試験情報

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

トラスココード

最小発注数量
1/4
7.3
105-3302
1個
3/8
31
105-3311
1個
1/2
31
105-3329
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,697
( 22,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,371
( 29,008 )
1日目
27,046
( 29,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

手動操作用の4ポート切換弁。
【特長】
・Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種が揃っています。
・取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
・堅牢な構造です。
・無給油で使用できます。

商品担当おすすめ

  • チエンジバルブ 画像

    ミスミ

    チエンジバルブ

    空気の流路を90゜切り替え可能なバルブです。

  • 制御機器 TACエアバルブラインレバー形 画像

    コガネイ

    制御機器 TACエアバルブラインレバー形

    コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意したバルブ。 <br />【特長】<br />・TACシリーズには、小形エアバルブとその周辺機器のほとんどすべてが揃っている、<br />・小形エアシリンダの操作や簡単な空気圧制御回路の構成が簡単に可能。<br />【用途】<br />・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

  • 制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形 画像

    コガネイ

    制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形

    コンパクトな設計でセルフリリーフ形の手動切替バルブ。<br />【特長】<br />・31P形と同じように、配管方法により各種の使い方ができる。<br />・空気圧回路の構成、制御が簡単にでき、機械装置の小形化を図れる。<br />・基本バルブとバルブ操作用アクチュエータの組み合わせが可能。<br />・手動バルブ(レバー形バルブ)。<br />【用途】<br />・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバルブ 4PNシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油圧の脱型の部分に使用
5
満足度:5.0
値段が見合っていたので購入をしました。性能や品質においては想定通りでしたので、問題はありません。耐久性においても今のとこ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドバルブ 4PNシリーズ
手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ
手動切替バルブ 4方向 3ポジション BN-4H41Cシリーズ
ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置
手動弁 4ポート3位置 [VLHM]
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)
メーカーTAIYO(太陽鉄工)日本精器日本精器AirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)日本ピスコ
通常価格20,697-6,6099,5971,9984,289 -2,188
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
ポート数4ポート5ポート4ポート5ポート4ポート3ポート
切換位置数3位置クローズドセンタ2ポジションエキゾースト3ポジションクローズドセンタ2位置エキゾースト3位置クローズドセンタノーマルクローズ
切換操作手動レバー手動レバー手動レバー手動レバー手動レバープランジャ
本体形状ブロック横形ブロック横形ブロック横形ブロック横形ブロック横形ピン式
配管口の種類Rc(R)RcRcRc(R)Rcワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング