メカニカル部品技術窓口
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。【特長】・対応シリンダ:スリムシリンダ、ツ...
詳細を確認
寸法図

外観

内部回路
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| ZG530□ | ||
| 配線方式 | 2線式 | |
| 電源電圧 | - | |
| 負荷電圧 | DC10~28V | |
| 負荷電流 | 4~50mA | |
| 消費電流 | - | |
| 内部降下電圧注1 | 4.5V MAX. | |
| 漏れ電流 | 1mA MAX.(DC24V、25℃にて) | |
| 応答時間 | 1ms MAX. | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ MIN. (DC500V メガーにて、ケース-リード線端末間) | |
| 耐電圧 | AC500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間) | |
| 耐衝撃注2 | 294.2m/s2(非繰返し) | |
| 耐振動注2 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) | |
| 保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) | |
| 作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 | |
| リード線注3 | PVC 0.2SQ×2芯× | |
| 周囲温度 | 0~+60℃ | |
| 保存温度範囲 | -10~+70℃ | |
| 質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) | |
注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
型番:G5-DA40、G5-DA50 A・B寸法ご参照ください。
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ
・無接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(4~50mA)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,370円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~