メカニカル部品技術窓口
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。【特長】・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流...
詳細を確認
寸法図(mm)

ZE102の外観

ZE102の内部回路
対応シリンダ : ジグシリンダCシリーズ、ジグシリンダJCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ、ロッドスライダ、マルチスライダ、AWT、ACY(注2)、ACZ(注2)、WS、フラットロッドレス、ORV(注2)、ORS(注2)、MRS(注2)、ORW・MRW、RAG、RAT、DJシリンダ
注1 : ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
注2 : リード線横出しタイプのみ
| 項目 | 型番 |
|---|---|
| ZE102 | |
| 配線方式 | 2線式 |
| リード線引出し方向 | 横出し |
| 負荷電圧 | DC10~28V、AC85~115V |
| 負荷電流 | DC5~40mA、AC5~20mA |
| 内部降下電圧 注1 | 3.0V MAX. |
| 漏れ電流 | 0mA |
| 応答時間 | 1ms MAX. |
| 絶緑抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース、リード線端末間) |
| 耐電圧 | AC1500V(50 60Hz) 1分間(ケース、リード線端末間) |
| 耐衝撃 注2 | 294m s² (非繰返し) |
| 耐振動 注2 | 88.3m s² (複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数2750±250Hz |
| 保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) |
| 作動表示 | ON時赤色LEDインジゲータ点灯 |
| リード線 注3 | PCCV0.2Q×2芯(茶・青)× |
| 周囲温度 | 0~60℃ |
| 保存温度範囲 | -10~+70℃ |
| 接点保護対策 | 要 |
| 質量 | 15g(リード線長さA:1000mmの場合)、35g(リード線長さB:3000mmの場合) |
仕様
注1 : 内部下降電圧は負荷電流により変動
注2 : 当社試験規格による
注3 : リードの長さ(A : 1,000mm、B : 3,000mm)
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,306円 ( 2,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,283円 ( 2,511円 ) | 3日目 |
2,283円 ( 2,511円 ) | 3日目 |
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(DC5~40mA)、AC85~115V(AC5~20mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,370円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~

TAIYO(太陽鉄工)
磁気近接形 有接点/無接点 AX形スイッチ
4通常価格(税別):4,490円~