ツール用品技術窓口

【特長】・AlTiSiNコーティング採用による高い耐熱性と、複層構造かつ被膜技...
詳細情報を確認する通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,380円 ( 3,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・AlTiSiNコーティング採用による高い耐熱性と、複層構造かつ被膜技術による優れた耐摩耗性を実現
・剛性を高めた刃先形状で、高硬度鋼に対して精度の高い加工が可能
・調質鋼から高硬度鋼(HRC40~65)まで幅広く対応
| 1本単位 |
| 型番 | 刃長 ℓ | 刃径 D | 全長 L | シャンク径 d | 図 | ¥通常単価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端 R | 1~4本 | 5~9本 | 10~29本 | 30本~ | ||||||
| AXT-HBEM2S | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 50 | 4 | 1 | 3,380 | 3,211 | 3,109 | 2,873 |
| 0.15 | 0.3 | 0.3 | 50 | 4 | 1 | 2,440 | 2,318 | 2,244 | 2,074 | |
| 0.3 | 0.6 | 0.6 | 50 | 6 | 1 | 1,800 | 1,710 | 1,656 | 1,530 | |
| 0.5 | 1 | 1 | 50 | 6 | 1 | 1,660 | 1,577 | 1,527 | 1,411 | |
| 0.75 | 1.5 | 1.5 | 50 | 6 | 1 | 1,980 | 1,881 | 1,821 | 1,683 | |
| 1 | 2 | 2 | 50 | 6 | 1 | 1,480 | 1,406 | 1,361 | 1,258 | |
![]() | | ![]() | ![]() |



| 被削材 | SKD11(焼入) | 加工方法 | 平面切削 | クーラント | ドライ |
|---|---|---|---|---|---|
| 回転速度 | 8,000min-1 | 送り速度 | 151mm/min | 切込量 | Ad:0.2mm Rd:0.75mm |


| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 調質鋼 (NAK、STAVAX) | 高硬度鋼 (SKD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端 R | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 0.1 | 690 | 31,150 | 600 | 27,060 | 820 | 40,980 |
| 0.15 | 860 | 30,600 | 690 | 26,530 | 1,050 | 43,710 |
| 0.2 | 1,060 | 31,150 | 920 | 27,060 | 1,230 | 40,980 |
| 0.25 | 1,290 | 30,820 | 1,120 | 26,740 | 1,620 | 42,620 |
| 0.3 | 1,560 | 31,150 | 1,300 | 27,060 | 1,890 | 40,980 |
| 0.4 | 2,030 | 30,740 | 1,790 | 27,060 | 2,460 | 40,980 |
| 0.5 | 2,590 | 30,820 | 2,270 | 27,060 | 3,120 | 40,980 |
| 0.75 | 2,790 | 29,730 | 2,430 | 25,890 | 3,210 | 38,250 |
| 1 | 2,950 | 29,510 | 2,400 | 24,030 | 3,250 | 36,060 |
| 1.5 | 3,270 | 19,670 | 2,400 | 16,020 | 3,220 | 24,040 |
| 2 | 3,280 | 14,750 | 2,400 | 12,020 | 3,250 | 18,030 |
| 2.5 | 3,040 | 11,020 | 2,240 | 8,980 | 3,110 | 13,770 |
| 3 | 2,540 | 8,310 | 1,860 | 6,580 | 2,600 | 10,380 |
| 4 | 2,160 | 6,600 | 1,620 | 5,410 | 2,200 | 8,200 |
| 5 | 1,920 | 5,510 | 1,440 | 4,490 | 1,940 | 6,720 |
| 6 | 1,550 | 4,130 | 1,150 | 3,370 | 1,610 | 5,190 |
| 8 | 1,360 | 3,300 | 1,020 | 2,710 | 1,390 | 4,100 |
| Ad | ≦0.05D | ≦0.02D | ||||
| Pf | ≦0.08D | ≦0.05D | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
4.4通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
4.6通常価格(税別):3,160円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~