17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極薄ニトリル手袋 ブルー0.07mm パウダーフリー(粉なし)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

極薄ニトリル手袋 ブルー0.07mm パウダーフリー(粉なし)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TTG-NP-L

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はGNGLV-NP-Lです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・様々なシーンで活用いただけるニトリル手袋!
・左右兼用、使い捨て、粉なしタイプで、ブルーのS、M、Lの3サイズ展開
【用途】
・衛生管理、工場、精密機器、機械作業など幅広い用途で利用可能
・精密機械など細かな部品を扱う作業

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
L
詳細タイプ
粉なし、左右兼用
ブルー
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
10.5±0.3
重量(g)
403
厚み(mm)
0.07
入数
1箱(100枚)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト