17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防護服(つなぎタイプ)
  • 正面写真
  • 背面写真

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防護服(つなぎタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SP-BOUGOFUKU-L

2024年03月に販売終了となりました。

代替推奨品はございません。

・数量限定入荷!様々なシーンで活用いただける防護服!
・完売次第終了となるため、お早めのご検討を!
・医療現場や作業現場で使用できる、抗菌・防塵・防水等のバリア性ありの防護服
・CE認証取得(EU加盟国の適合基準)、米国FDA登録

ご注意

  • 本製品は在庫限りで廃盤となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
つなぎタイプ
用途
その他
商品タイプ
フード付きタイプ
規格
EU規格品
サイズ
L
長さ(cm)
参考身長175cm
胸囲(cm)
135
袖(cm)
93
素材
ポリエチレンフィルム付き不織布
サイズ詳細
袖口:18cm、裾口:24cm
仕様
サイズ許容差:±2cm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト