ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】

    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g MC7G700-A
    通常単価(税別)
    288
    税込単価
    317
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・高品質で経済的な手袋です。・プレミアムコットンを使用しているため、丈夫で耐久性に優れています...

    詳細を確認
    • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

    型番:

    MC7G700-A
    解除
    • この商品は4パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    MC7G700-Aの仕様・寸法情報

    使用用途
    作業用
    商品タイプ
    軍手
    サイズ
    フリー
    ゲージ
    7
    キナリ
    材質
    ポリエステル・綿
    重量(g)
    約700/パック
    入数
    12双/袋

    商品仕様

    

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC7G700-A
    関連

    入数

    最小発注数量
    12双/袋
    4パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    288
    ( 317 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質で経済的な手袋です。
    ・プレミアムコットンを使用しているため、丈夫で耐久性に優れています。
    ・フリーサイズ、左右兼用で快適に着用でき、通気性にも優れています。
    【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
    【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
    品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
    是非一度お試しください。


    順次商品拡大中!特集ページはこちら
    商品ラインナップ

    ご注意

    • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
    
    製品仕様
    ミスミ手袋
    ミスミ手袋
    特長
    フリーサイズ、左右兼用で快適に着用でき、通気性にも優れています。
    日常の搬送、金物のプレス、機械加工、などに適しています。
     
    労働衛生防護手袋
    ニット仕上げで、編み目が細かく、柔らかくて快適で、破れにくくなっています。
    糸手袋
    左右兼用、幅広い作業に活用いただけます。
    毛糸手袋
    手首リブ部分は伸縮性がありフィット感がよく、丈夫で耐久性が高くなっています。
    注意事項
    ・汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700gの型番MC7G700-Aのページです。 型番MC7G700-Aに関する仕様情報を記載しております。
    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700gのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    現場作業
    5
    満足度:5.0
    安価な軍手を探していた時にエコノミー商品の軍手を知り購入しました 安価なので期待はしてなかったが丈夫で長持ちしました
    0人が参考にしています。
    作業用として
    5
    満足度:5.0
    価格高騰の中、コストカットをしたくこちらの商品を購入しました。しっかりとした生地で厚手だと思います。 使用感もよく、且つ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
    特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格288336 -455 -375 -320 -307 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
    商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手軍手
    サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
    ゲージ71077107
    キナリキナリキナリホワイトキナリキナリ
    よく一緒に購入される商品

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング