17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂粘着テープ(フィルムタイプ) 0.08mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふっ素樹脂粘着テープ(フィルムタイプ) 0.08mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT-FJFM-0.08-10-10M

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はASF121FR-08X10です。仕様の違いをご確認ください。

高温でも剥がれにくいふっ素樹脂テープ。
【特長】
・高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープ。
・テープ表面は非粘着性・離型性・耐薬品性・撥水性に優れている。
・電気絶縁性に優れている。
・UL510規格相当品。
・ふっ素樹脂フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品。
・表面は、灰色(グレー)タイプ。
・熱による収縮が小さく、高温時でも剥がれにくい。
【用途】
・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型。
・高温、薬液雰囲気下でのマスキング、すべり助長。
・高温電気絶縁被覆。

ご注意

  • 【販売終了予定のご案内】本商品については在庫限りでの販売終了を予定しています。なお、本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱終了となり、販売再開予定および推奨代替品はございません。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.08
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
ブラック
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
粘着力
6.6N/25mm
引張強さ
96N/25mm
破壊電圧(kV)
9
伸び(%)
156
最高使用温度(℃)
151~200
UL510規格(難燃性)
相当

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト