ツール用品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080408-MTM20
通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応・ 一般鋼/中切削/断続加工において、圧...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番:

WNMG080408-MTM20
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WNMG080408-MTM20の仕様・寸法情報

形状
W(六角形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
超硬
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
連続
切れ刃長
08
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
CAM・工具管理ソフト用データ
zoller
利用可能コーナー数
6
材種記号
MTM20
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D

商品仕様

納期

仕様・概要

 

型番リスト

表示件数
型番
WNMG080408-MTM20
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応
・ 一般鋼/中切削/断続加工において、圧倒的な耐欠損性と長寿命を実現
【用途】
・第一推奨は一般鋼/中切削/断続加工。
・断続加工における対欠損性と、鋼以外も削れる汎用性能

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

838

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-MTM20のページです。 型番WNMG080408-MTM20に関する仕様情報を記載しております。
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加工
5
満足度:5.0
サンプル提供品で使用しました。主要メーカーの商品とは未だ加工条件に差があります。今後よくなっていけば使用したいと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・WNMG-FA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・TNMG-FA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・SNMG-FA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格360340530530340420
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状W(六角形)W(六角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)S(四角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼)P(鋼)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.80.80.80.8
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト