17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [40-500/10mm単位]
    • D(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ)

    電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ) FCU-R-[4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20]-[40-500/10]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    形彫放電に適した銅電極、タフピッチ銅自由寸法タイプ。【特長】・一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝...

    詳細を確認

    型番:

    FCU-R-[4,​5,​6,​8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-500/10]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FCU-R-[4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20]-[40-500/10]の仕様・寸法情報

    全長 L(mm)
    40 ~ 500
    D(mm)
    4 ~ 20

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCU-R-[4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20]-[40-500/10]

    全長 L

    (mm)

    D

    (mm)

    最小発注数量
    40 ~ 500
    4 ~ 20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    形彫放電に適した銅電極、タフピッチ銅自由寸法タイプ。
    【特長】
    ・一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れる。
    ・高い展延性・耐食性・耐候性。

    商品情報

    円径公差

    単位 mm
    径(D)円径公差
    1以上 3以下±0.03
    3を超え 6以下±0.04
    6を超え 10以下±0.04
    10を超え 20以下±0.06
     

    真円度

    単位 mm
    径(D)真円度
    1以上 3以下0.03以下
    3を超え 6以下0.04以下
    6を超え 10以下0.04以下
    10を超え 20以下0.06以下

    外形図

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ)
    電極ブランク 丸棒電極 テルル銅(寸法指定タイプ)
    電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)
    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)
    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)
    タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---2,796 -352 -20,397 -
    通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    丸棒電極カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト