17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [40-80/10mm単位]
    • D(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)

    電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ) FCUOF-R-[15,20,25,30,35,40,45,50]-[40-80/10]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    形彫放電に適した銅電極、無酸素銅自由寸法タイプ。【特長】・高純度品(純度99.96%以上)。・酸素を含...

    詳細を確認

    型番:

    FCUOF-R-[15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]-[40-80/10]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FCUOF-R-[15,20,25,30,35,40,45,50]-[40-80/10]の仕様・寸法情報

    全長 L(mm)
    40 ~ 80
    D(mm)
    15 ~ 50

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FCUOF-R-[15,20,25,30,35,40,45,50]-[40-80/10]

    全長 L

    (mm)

    D

    (mm)

    最小発注数量
    40 ~ 80
    15 ~ 50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    形彫放電に適した銅電極、無酸素銅自由寸法タイプ。
    【特長】
    ・高純度品(純度99.96%以上)。
    ・酸素を含まないため、高温に加熱した際にもろくなる現象(水素ぜい化)を起こさない。
    ・電気・熱の伝導性に優れ、高い溶融性。

    外形図

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    穴放電
    5
    満足度:5.0
    穴放電の下穴加工に使用。材料屋さんよりも早いので重宝してます。必要な長さにきってくれるし・・・。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電極ブランク 丸棒電極 無酸素銅(寸法指定タイプ)
    電極ブランク 丸棒電極 タフピッチ銅(寸法指定タイプ)
    電極ブランク 丸棒電極 テルル銅(寸法指定タイプ)
    無酸素銅電極ブランク 丸棒タイプ(無酸素銅 1個単位)
    電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン
    電極ブランク 丸棒電極 テルル銅
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---815 -2,218 -1,112 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    丸棒電極カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト