17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • A(mm)

    ~mm
      [50-200/10mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [50-200/10mm単位]
      • T(mm)

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      電極ブランク プレート電極 テルル銅(寸法指定タイプ)

      電極ブランク プレート電極 テルル銅(寸法指定タイプ) FCUTE-P-[50-200/10]-[50-200/10]-[12,15,20,25]
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      形彫放電に適した銅電極、テルル銅自由寸法タイプ。【特長】・切削性に優れ、放電加工用電極に最適。

      詳細を確認

      型番:

      FCUTE-P-[50-200/10]-[50-200/10]-[12,​15,​20,​25]
      解除
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      FCUTE-P-[50-200/10]-[50-200/10]-[12,15,20,25]の仕様・寸法情報

      A(mm)
      50 ~ 200
      B(mm)
      50 ~ 200
      T(mm)
      12 ~ 25
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      FCUTE-P-[50-200/10]-[50-200/10]-[12,15,20,25]

      A

      (mm)

      B

      (mm)

      T

      (mm)

      最小発注数量
      50 ~ 200
      50 ~ 200
      12 ~ 25
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      形彫放電に適した銅電極、テルル銅自由寸法タイプ。
      【特長】
      ・切削性に優れ、放電加工用電極に最適。

      外形図

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      電極ブランク プレート電極 テルル銅(寸法指定タイプ)のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      電極ブランク プレート電極 テルル銅(寸法指定タイプ)
      電極ブランク プレート電極 テルル銅
      電極ブランク プレート電極 クローム銅
      電極ブランク プレート電極 /無酸素銅
      電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅
      電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格-3,402 -4,633 -5,155 -5,295 --
      通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      プレート電極カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト