ファクトリーサプライ用品技術窓口



L型ネスティングが可能なカゴ車。【特長】・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能な...
詳細を確認L字型に折りたたんで幅をとらず、商品陳列や配送に利用できるカゴ台車。

「グリーン」の台車

「アイボリー」の台車

コンパクトに保管
| スチール製カゴ台車 | スチール製カゴ台車 (樹脂製底板) | スチール製カゴ台車 観音扉 | 観音扉付カゴ台車 (樹脂底板タイプ) | スチール製カゴ台車 中間棚 | |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 素材 | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール |
| 底板素材 | スチール | 樹脂 | スチール | 樹脂 | なし |
| 均等荷重(㎏) | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 高さ(㎜) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | なし |
| 外形寸法 | 奥行:600~1100(mm) 幅:800~1100(mm) | 奥行:600~800(mm) 幅:800~1100(mm) | 奥行:800(mm) 幅:950~1100(mm) | 奥行:800(mm) 幅:1100(mm) | 奥行:600~1100(mm) 幅:800~1100(mm) |
| キャスター仕様 | ゴム車輪 | ゴム車輪 | ゴム車輪 | ゴム車輪 | なし |
| キャスタータイプ | 4輪自在 | 4輪自在 | 4輪自在 | 4輪自在 | なし |
| 扉 | バーフック | バーフック | 観音扉 | 観音扉 | なし |
| カラー | グリーン、アイボリー | グリーン、アイボリー | グリーン | アイボリー | グリーン、アイボリー |
| ストッパー | 扉面側の2輪がストッパー付 | 扉面側の2輪がストッパー付 | 扉面側の2輪がストッパー付 | 扉面側の2輪がストッパー付 | なし |
| ネスティング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 |
※型番をクリックすると該当の商品ページが開きます。
※型番の末尾が「-PACK」の商品は、同一品の5台または5枚のパックです。
キャスターは移動や搬送を容易にする目的で、室内、構内の搬送機器及び、各種機器類に取り付けられ、人力で間欠的に使用するものです。
選定に関しては用途及び使用条件に応じて、適正なものを選び、正しく取り付け、設定された条件を守ってください。
使用速度は、常温で平坦な床面を歩行速度以下で断続的に使用してください。
(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径75mm以下・・・・・・・・使用速度2km/h以下。
100mm以下・・・・・・・・4km/h以下。
通常、キャスターは常温、構内で使用されることを想定しております。
高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。
やむをえずご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。なお、材質により床面に汚染の恐れがあります。
許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に、移動が容易で、安全かつ長期に使用できる荷重の限度を指示しています。積載される総荷重を見積もって、それに見合った許容荷重のキャスターをお選びください。尚、4ヶ使用の場合でも、以下のような計算式で0.8掛けにて考えるのが一般的です。キャスター4ヶ使用の場合の総荷重の限度=1ヶ当たりの許容荷重×4×0.8
※異なるサイズの製品を併用する場合は低荷重側キャスター許容荷重をもとに使用最大荷重を算出してください。
※計量法改正にともない、重量kgは質量kgと力kgに明確に区別しなければなりません。力の表示はdaN(デカニュートン)に変更します。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)(換算係数9.8→9.80665)
使用事故防止及び長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。
通常点検は、キャスターの取り付け部分の締付が完全か、キャスターに破損・亀裂変形の有無、車輪のベアリング・シャフトの締め付け、タイヤの破損・亀裂・磨耗の有無を確認してください。その上で取付部、車輪部の結合に緩み、異常がある場合は、即、締結してください。
製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合はただちに交換してください。(部品のみの交換は行わないでください。)
旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、ただちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,544円 ( 28,098円 ) | 5日目 |
121,335円 ( 133,469円 ) | 7日目 |
25,876円 ( 28,464円 ) | 8日目 |
122,946円 ( 135,241円 ) | 7日目 |
28,329円 ( 31,162円 ) | 5日目 |
134,561円 ( 148,017円 ) | 7日目 |
27,584円 ( 30,342円 ) | 11日目 |
131,085円 ( 144,194円 ) | 7日目 |
28,615円 ( 31,477円 ) | 5日目 |
135,945円 ( 149,540円 ) | 7日目 |
32,259円 ( 35,485円 ) | 5日目 |
153,284円 ( 168,612円 ) | 7日目 |
25,544円 ( 28,098円 ) | 5日目 |
121,335円 ( 133,469円 ) | 12日目 |
29,096円 ( 32,006円 ) | 5日目 |
138,239円 ( 152,063円 ) | 7日目 |
L型ネスティングが可能なカゴ車。
【特長】
・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能なカゴ車。
・ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
・底板はスチール製。
【用途】
・大型商品の配送から商品陳列まで幅広く使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スチール製カゴ台車
4通常価格(税別):25,544円~

ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚
3通常価格(税別):6,892円~

ワコーパレット
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
0通常価格(税別):37,472円~

ワコーパレット
ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W950XD800用
0通常価格(税別):8,480円

スギヤス
チルトトラック
0通常価格(税別):143,029円~

トラスコ中山
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
0通常価格(税別):222,880円~

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):42,711円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円