17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】多用途シートウエス FWES-WPR-D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【エコノミーシリーズ】多用途シートウエス

MISUMI economy
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FWES-WPR-D

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はFWES-WPRSFL-PACKです。仕様の違いをご確認ください。

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
洗って絞って再利用可能、エコな素材の不織布ウエス
・木材パルプとポリエステルの混合繊維で優れた吸油吸水性能と伸縮性
・箱入りで取り出し時に便利、保管時の汚れも防止可能
・ふき取り後に毛羽が残りにくい
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はEカタログに掲載の中国語パッケージでのお届けとなります。ご注意ください。
  • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
サイズ(cm)
35cm×25cm
パック数
300枚/パック
材質
木材パルプ55%+ポリエステル45%
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト