17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター

ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】

通常単価(税別)
4,10019,475
税込単価
4,51021,423
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐油性、耐薬性、耐摩耗性に優れているPUキャスターを採用したコンテナ台車。【特長】・アルミ材と樹脂製コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ (mm)
    175
  • 枠内寸法 長さ×幅 (mm)
    534×400
  • 仕様
    完成品 50ℓの折りたたみコンテナに対応 自在キャスター 4個
  • 車輪径 (φ/mm)
    95
  • キャスター材質
    ポリウレタン(PU)

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。5個セット<TCZCD-50-PU-5P>は、1個でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプ

コンテナ台車

特長
・ポリウレタン車輪は耐油性、耐薬性、耐摩耗性に優れている
仕様
・完成品
・自在キャスター 4個
材質
・キャスタ-金具:スチ-ル
・車輪:ポリウレタン(PU)
・コーナー:ポリプロピレン(PP)
・連結バ-:アルミ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
5.05
1台
1個
25.25
1セット(5台)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,475
( 21,423 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐油性、耐薬性、耐摩耗性に優れているPUキャスターを採用したコンテナ台車。
【特長】
・アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで、衛生的でありながら、優れた強度を実現。
・床面に油が付着しやすい機械工場・自動車整備工場などでの使用に便利。
【用途】
・50リットルのコンテナ、段ボールや定型物などの搬送や保管に最適。

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。5個セット<TCZCD-50-PU-5P>は、1個でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコンテナ台車 アルミカートの交換用キャスターはありますか?
A
申し訳ありません。コンテナ台車 アルミカートの交換用キャスターは販売していません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター
コンテナ台車 アルミカート エアーキャスター
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ602AL型 (アルミタイプ)
折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)
箱台車 (ナイロンキャスター仕様)
スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)
メーカーミスミトラスコ中山ルート工業トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格4,100-13,692 -11,235 -9,2157,897 -7,809 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目3日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質アルミ製アルミ製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)100200200200200200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)175-----
よく一緒に購入される商品

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト