17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ

XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
  • XCP-HSVEM6
  • XCP-HSVEM6
通常単価(税別)
5,40011,510
税込単価
5,94012,661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大好評の高硬度鋼面取りがさらにお求めやすく。・65HRCまでの高硬度鋼面取り加工に最適。(先...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

特長


65HRCまでの高硬度鋼面取り加工に最適です。(先端に切れ刃がないため、V溝加工はできません)
6枚刃形状の採用により高能率加工が可能です。
高耐酸化性温度と高硬度化を実現したコーティングにより、調質鋼・高硬度鋼加工における高速加工・ドライ加工に最適です。
加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

推奨切削条件

XCPシリーズ超硬高硬度鋼面取りエンドミルによる切削

切削条件
・穴面取りを行う場合は下記の面取り条件で送りを50%でご使用下さい。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・刃の根本付近を使用した場合の加工条件です。

型番 XCP-HSVEM

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
31,0408,1008006,2006405,300
48006,1006004,7004804,000
65504,2004103,2003302,700
84103,1003002,4002402,000
103102,2002401,9001801,500
122301,8001901,5001501,250
Ad≦0.25D

技術情報

面取り加工・V溝加工用エンドミルの正しい利用方法

 

【Question】

使用方法

部品加工で面取り・V溝加工用エンドミルをよく利用しますが、刃先のチッピングが頻発して困っています。工具使用上のコツを教えてください。

【Answer】

面取りやV溝加工に際しては、下記の点がポイントとなります。

1. 面取り加工

・最大切り込み量を考慮した条件設定での加工が必要です。
・切削量が大きい場合は、段階的な切削をお薦めします。気亜


面取り加工

 


2. V溝加工

・通常のスクエアエンドミルを利用した場合と専用工具を利用した場合のV溝加工が主に考えられます。

(1)通常のスクエアエンドミルを利用する場合

工具またはワークを傾けることでV溝を切削する方法です。もしV溝底部の形状に高い精度が求められないのであれば、ラジアスやコーナーC付きのエンドミルでの加工も選択肢となります。

(2)V溝加工用エンドミルを利用する場合

・工具先端部のみを利用する場合、周速を考慮して回転数を高めに条件設定してください。
・切削量が大きくなる場合は、段階的な切削をお薦めします。

V溝加工

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

先端芯厚

最小発注数量
3
3
50
≦0.3
1個
4
4
50
≦0.3
1個
6
6
60
≦0.3
1個
8
8
60
≦0.5
1個
10
10
65
≦0.5
1個
12
12
75
≦0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,400
( 5,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,510
( 6,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,890
( 6,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,910
( 7,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,860
( 10,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,510
( 12,661 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大好評の高硬度鋼面取りがさらにお求めやすく。
・65HRCまでの高硬度鋼面取り加工に最適。(先端に切れ刃がないため、V溝加工はできません)
・6枚刃形状の採用により高能率加工が可能。
・高耐酸化性温度と高硬度化を実現したコーティングにより、調質鋼・高硬度鋼加工における高速加工・ドライ加工に最適。
・加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。
《価格》
・通常単価4910円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得4510円/本~(10本~29本)

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

548

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
加工用具
4
満足度:4.0
この商品はこれまで金属の面取り加工用としてこれまで使用していた製品が作業時に機能性の面で支障が出てきたので、新たに購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
C面加工
5
満足度:5.0
主にC面の加工に使用しています。加工上の問題は特にありません。 径の大きなものを使用しているので、もう少し安価になると助...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り加工
4
満足度:4.0
六枚刃なので、ビビりがなく、綺麗な仕上がりになる。 コーキングもされているので、耐久性に優れている。
0人が参考にしています。
C面加工
4
満足度:4.0
C面加工時に、エンドミルが折れてしまって、困っていたんですが、 当日に発送してもらって助かりました。 急ぎで仕上げないと...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で顧客より設計を含めて製作を依頼された一般的な鋼材の製品の穴部の面取り加工にボール盤、マシニングセンタ等で使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
メーカーミスミミスミMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ミスミミスミミスミ
通常価格5,400-5,210 -7,727 -5,280 -4,400 -5,870 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)90909090-90
刃数62-323
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング