17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバービットセット BITS-SET10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライバービットセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BITS-SET10

2022年11月に販売終了となりました。

・差込角6.35mmのドライバービットセット
【特長】
・シンプルなデザインのため幅広い場面で活躍
【用途】
・狭い箇所、奥まった箇所など作業に最適
・産業機械の組立・整備のメンテナンスに便利

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.7 ~ 1.1
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
25
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
セット内容
(+)PH0-25×1、PH1-25×1、PH2-25×3、PH3-25×1、(-)SL4-25×1、SL5-25×1、SL6-25×1、アダプター
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト