17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバーセット ミスミ DPM-SET10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライバーセット ミスミ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DPM-SET10

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・人気サイズを取り揃えたドライバーセット
【特長】
・握りやすいグリップでオススメ
【用途】
・機械組立・設備保全に便利

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4、5、6、8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.7、0.8、1.0、1.2
グリップ径(mm)
(+)24、33、35、36、37、(-)24、33、36、38
全長(mm)
(+)75、164、197、255、363、(-)75、164、197、255、263
軸長(mm)
(+)25、75、100、150、250、(-)25、75、100、150、150
軸形状
軸径(mm)
軸径:(+)4、5、6、8、(-)4、5、6、8
単品/セット
セット
セット内容
(+)(ー)ST4-75、SL5-100、SL6-2、ST6-150、ST8-150

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト