17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ
通常単価(税別)
4,8809,400
税込単価
5,36810,340
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・位置決めから面取りまでを1本で加工。《価格》・通常単価4440円/本~(1本~4本)・まとめ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ:関連画像

 

推奨切削条件

XAL・TSCシリーズ超硬面取り用エンドミルによる切削

切削条件
・刃の根本付近を使用した場合の加工条件です。
・穴面取りを行う場合は下記の面取り条件で送りを50%でご使用下さい。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XAL-CMEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
アルミ合金
(A5052等)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
38609,6004808,0001,15019,200
46507,2003606,00086014,400
64304,8002404,0005809,600
84303,6001803,0005807,200
104102,9001402,4005305,800
123802,4001202,0005104,800
163001,8001001,5004003,600
Ad≦0.3D

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
3
3
50
8
1個
4
4
50
10
1個
6
6
60
15
1個
8
8
60
18
1個
10
10
65
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,880
( 5,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,250
( 5,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,640
( 6,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,570
( 7,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,400
( 10,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決めから面取りまでを1本で加工。
《価格》
・通常単価4440円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得4080円/本~(10本~29本)

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

545

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
アルミ加工用超硬面取りエンドミル 2枚刃/30°ネジレ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,880-5,140 -4,110 -4,400 -5,140 -5,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)9090--9090
刃数222223
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング