17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
  • XAL-MEM2S6
  • XAL-MEM2S6
通常単価(税別)
4,4008,740
税込単価
4,8409,614
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・人気商品のネジレ付面取り商品。・外周刃付きのため、傾斜・輪郭・ヘリカル切削が可能。・外周刃に...

詳細を確認
  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様・概要


外周刃付きのため、傾斜・輪郭・ヘリカル切削が可能です。
外周刃にネジレが付いているため、上図のような加工が可能です。バリ取り用工具としても使用できます。
潤滑性に優れたコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。

技術情報

面取り加工・V溝加工用エンドミルの正しい利用方法

 

【Question】

使用方法

部品加工で面取り・V溝加工用エンドミルをよく利用しますが、刃先のチッピングが頻発して困っています。工具使用上のコツを教えてください。

【Answer】

面取りやV溝加工に際しては、下記の点がポイントとなります。

1. 面取り加工

・最大切り込み量を考慮した条件設定での加工が必要です。
・切削量が大きい場合は、段階的な切削をお薦めします。


面取り加工

 


2. V溝加工

・通常のスクエアエンドミルを利用した場合と専用工具を利用した場合のV溝加工が主に考えられます。

(1)通常のスクエアエンドミルを利用する場合

工具またはワークを傾けることでV溝を切削する方法です。もしV溝底部の形状に高い精度が求められないのであれば、ラジアスやコーナーC付きのエンドミルでの加工も選択肢となります。

(2)V溝加工用エンドミルを利用する場合

・工具先端部のみを利用する場合、周速を考慮して回転数を高めに条件設定してください。
・切削量が大きくなる場合は、段階的な切削をお薦めします。

V溝加工

  

推奨切削条件

XAL・TSCシリーズ超硬面取り用エンドミルによる切削

切削条件
・穴面取りを行う場合は下記の面取り条件で送りを50%でご使用下さい。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・刃の根本付近を使用した場合の加工条件です。
 

型番 XAL-MEM2S

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
アルミ合金
(A5052等)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
38609,6004808,0001,15019,200
46507,2003606,00086014,400
64304,8002404,0005809,600
84303,6001803,0005807,200
104102,9001402,4005305,800
123802,4001202,0005104,800
163001,8001001,5004003,600
Ad≦0.3D

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

先端芯厚

最小発注数量
90
3
3
50
6
0.3
1個
60
3
3
50
6
0.3
1個
90
3
6
50
6
0.3
1個
120
3
3
50
6
1.2
1個
90
4
4
50
8
0.4
1個
60
4
4
50
8
0.4
1個
90
4
6
50
8
0.4
1個
120
4
4
50
8
1.2
1個
90
6
6
50
12
0.6
1個
60
6
6
50
12
0.6
1個
120
6
6
50
12
0.6
1個
90
8
8
55
16
0.8
1個
60
8
8
55
16
0.8
1個
120
8
8
55
16
0.8
1個
90
10
10
65
20
1
1個
60
10
10
65
20
1
1個
120
10
10
65
20
1
1個
90
12
12
75
24
1.2
1個
60
12
12
75
24
1.2
1個
120
12
12
75
24
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,860
( 6,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,740
( 5,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,740
( 5,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,860
( 6,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,740
( 5,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,970
( 5,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,970
( 5,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,970
( 5,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気商品のネジレ付面取り商品。
・外周刃付きのため、傾斜・輪郭・ヘリカル切削が可能。
・外周刃にネジレが付いているため、上図のような加工が可能です。バリ取り用工具としても使用できます。
・潤滑性に優れたコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
《価格》
・通常単価4000円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得3680円/本~(10本~29本)

ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

546

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
アルミ部品の切削
3
満足度:3.0
面取り加工、穴あけためのセンター加工など使い勝手が良き エンドミルです。
0人が参考にしています。
マシニングでの面取り
5
満足度:5.0
安価で切れ味も良いです。他社メーカーと性能は同等でかなりコスパが高いです。・・・・・・が、それより安い海外メーカーが出て...もっと読む
0人が参考にしています。
CNC旋盤加工
5
満足度:5.0
CNC旋盤ドリル加工後の面取りに使用しています。 とにかくコストパフォーマンスが良いです。 納期も即納でとてもたすかりま...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工
5
満足度:5.0
安くて、機能に問題ありません こんなに安くて、有難いです。 リピート確実です。
0人が参考にしています。
細かいC面取りに使ってます
4
満足度:4.0
先端も切れ味良いので細かいV溝やC面取りに使っています。 他の面取り用エンドミルは、先端寸法が安定してないので、こちらは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,400-5,280 -4,110 -4,890 -5,540 -4,880 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
刃数232222
外周刃有無
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング