17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルアングルゲージ MDAG

通常単価(税別)
8,898
税込単価
9,788
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

今まで設置できなかった小さなスペースでも使えるコンパクト設計のデジタル角度計。【特長】・任意の位置での...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    0.1
  • 繰り返し精度 (μm)
    0.1゜
  • 測定範囲詳細
    ±180.0°
  • 寸法 (mm)
    51×51×33
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 読取精度
    ±0.2
  • 付属品
    専用ケース付属
  • 原点記憶
    ×
  • 質量 (g)
    120
  • バックライト
    ×
  • ホールド機能
    ×

型番:

MDAG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

938

MDAGの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
0.1
繰り返し精度(μm)
0.1゜
測定範囲詳細
±180.0°
寸法(mm)
51×51×33
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
読取精度
±0.2
付属品
専用ケース付属
原点記憶
×
質量(g)
120
バックライト
×
ホールド機能
×
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MDAG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,898
( 9,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

今まで設置できなかった小さなスペースでも使えるコンパクト設計のデジタル角度計。
【特長】
・任意の位置での0設定が可能。
・オ-トオフ機能付。(約5分)
・底面マグネット付。
【用途】
・機械・金型・治具工具等の角度測定、組立、加工基準として使用する精密角度測定器

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルアングルゲージ MDAGの型番MDAGのページです。 型番MDAGに関する仕様情報を記載しております。
デジタルアングルゲージ MDAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルアングルゲージ MDAG
デジタルアングルゲージ MDAG-A
デジタルアングルゲージ MDAG-L
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカーミスミミスミミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,89810,5027,72360,00018,18817,517
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目10日目10日目
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°-90~90°0~180°0~180°
最小表示(°)0.10.10.10.0511
繰り返し精度(μm)0.1゜0.1゜0.1゜---
測定範囲詳細±180.0°±180.0°±180.0°---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト