17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】

通常単価(税別)
6,88113,076
税込単価
7,56914,384
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

《ケース購入なら1本あたり 654円~お求めになりやすい価格》有機モリブデン配合のリチウム複合グリスで...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐寒性
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~200℃
  • 成分
    鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
  • ちょう度
    No.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用上の注意

注意・禁止事項

  • ・使用前に安全データシート(SDS)をご一読ください。
  • ・子供の手の届かない所に置いてください。
  • ・火気に近づけないでください。
  • ・製品を使用するときは飲食しないでください。
  • ・取り扱い後は接触部位をよく洗ってください。
  • ・製品を使用するときは保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。

保管および廃棄

  • ・換気の良い場所で保管してください。
  • ・容器を密閉して保管してください。
  • ・保管の際は涼しいところに置いてください。
  • ・内容物、容器は国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄してください。

環境への配慮

ミスミでは、安全性・再資源化性・省エネルギー性等を考慮した、環境負荷の少ない納入品を調達する「グリーン調達ガイドライン」に則り、化学物質の法規制およびその他の要求事項を遵守する活動を推進しております。
化学物質リスクアセスメントに必要な安全データシート(SDS)もご用意しております。

SDS(MSDS)

GHS分類や化審法・安衛法、PRTR 法などに基づく情報を記載しています。
詳細は以下からご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
関連

内容量

最小発注数量
1パック(400g×10本)
1パック

10個入り

1ケース(400g×10本入りパック×2)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,881
( 7,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,076
( 14,384 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

《ケース購入なら1本あたり 654円~お求めになりやすい価格》
有機モリブデン配合のリチウム複合グリスです。二硫化モリブデン配合のグリスと異なり非黒色(緑色)で
耐荷重性、耐熱性、酸化安定性に優れ、各種軸受、ギヤー、摺動部等の長期潤滑用として最適な製品です。

【特長】
・有機モリブデンを配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。
・使用温度範囲(-20~200℃)が広く、特に耐熱性に優れています。
・付着性に優れています。
・酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。
【用途】
・大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)の潤滑。
・製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスミ 有機モリブデン入り複合グリスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベアリング給油用
5
満足度:5.0
現在使用しているグリスがベアリングの寿命が短いため 新たにこちらの商品を購入しまいした。 ベアリングの寿命に変化があれば...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
モリトングリース (耐候・耐久タイプ)
モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)
モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
メーカーミスミトラスコ中山住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤トラスコ中山
通常価格6,881-405 -9,649 -7,900 -26,573412 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
種類ジャバラジャバラジャバラ
耐水性---
耐熱性
耐食性-
耐寒性
よく一緒に購入される商品

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト