17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)

中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)
通常単価(税別)
2,1012,791
税込単価
2,3113,070
通常出荷日:1日目

ミスミ 中量ラック 250kgタイプに対応した追加支柱です。追加支柱1本にベースキャップが付属していま...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

 

関連品一覧

 

製品仕様

型番商品タイプ高さその他
FML1800B中量タイプ(200Kg~500Kg)1800mmオプショングリーン
FWL1800B中量タイプ(200Kg~500Kg)1800mmオプションアイボリー
FWL1500B中量タイプ(200Kg~500Kg)1500mmオプションアイボリー
FML1200B中量タイプ(200Kg~500Kg)1200mmオプショングリーン
FML1500B中量タイプ(200Kg~500Kg)1500mmオプショングリーン
FWL1200B中量タイプ(200Kg~500Kg)1200mmオプションアイボリー

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
1200
グリーン
1本
1個
1500
グリーン
1本
1個
1800
グリーン
1本
1個
1200
アイボリー
1本
1個
1500
アイボリー
1本
1個
1800
アイボリー
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,101
( 2,311 )
1日目
2,394
( 2,633 )
1日目
2,791
( 3,070 )
1日目
2,101
( 2,311 )
1日目
2,394
( 2,633 )
1日目
2,791
( 3,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミスミ 中量ラック 250kgタイプに対応した追加支柱です。
追加支柱1本にベースキャップが付属しています。
【特長】
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)
軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)
軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)
中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)
軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,101-2,987 -1,833 -2,394 -3,353 -2,593 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプオプション軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチール-スチール
均等積載量(kg/段)250250200500-150
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト