17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合間口(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    軽中量ラック専用 落下防止バー

    軽中量ラック専用 落下防止バー
    通常単価(税別)
    2,9243,586
    税込単価
    3,2163,945
    通常出荷日:1日目

    ミスミ 軽中量ラック専用の落下防止バーです。ラックに収められた物品の落下を防止します。【特長】・中軽量...

    詳細を確認
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    ※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

     

    関連品一覧

    軽量ラック 150kgタイプ

     

    軽量ラック 200kgタイプ

    軽量ラック 150kgタイプ・200kgタイプ 共通

    支柱(1200~1800mm)

     

    中量ラック 250kgタイプ

     

    軽量ラック 200kgタイプ・中量ラック 250kgタイプ 共通

    支柱(2100~2400mm)

     

    中量ラック 300kgタイプ

    中量ラック 500kgタイプ

     

    中量ラック 300kgタイプ・500kgタイプ 共通

    支柱(1200~1800mm)

     

    全タイプ共通

    製品仕様

    型番適合間口質量内容量
    FMRB09B900mm1.49kg1個
    FMRB12B1200mm1.66kg1個
    FMRB15B1500mm1.84kg1個
    FMRB18B1800mm3.36kg1個

    型番リスト

    表示件数

    適合間口

    (mm)

    内容量

    最小発注数量
    900
    1本
    1個
    1200
    1本
    1個
    1500
    1本
    1個
    1800
    1本
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,924
    ( 3,216 )
    1日目
    3,171
    ( 3,488 )
    1日目
    3,388
    ( 3,727 )
    1日目
    3,586
    ( 3,945 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ミスミ 軽中量ラック専用の落下防止バーです。
    ラックに収められた物品の落下を防止します。
    【特長】
    ・中軽量ラックの間口に応じて4種類(900~1800mm)をラインアップ
    ・ブラケット、取付ボルト付属

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軽中量ラック専用 落下防止バーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽中量ラック専用 落下防止バー
    軽中量ラック専用 落下防止ベルト
    軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)
    中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)
    軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)
    中量キャスターラック用 取手
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格2,924-3,945 -3,353 -2,101 -2,593 -4,405
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目3日目
    商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    付属品ブラケット、取付ボルト-----
    内容量1本1個1本1本1本1本
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト