ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量キャスターラック用 取手 FMKTNB

中量キャスターラック用 取手

通常単価(税別)
4,405
税込単価
4,846
通常出荷日:3日目

中量キャスターラックの移動に役立つオプション品の取手です【特長】・取手を付けることで移動がスムーズに・...

詳細を確認

ご注意

  • ミスミブランドの中量キャスターラックの専用オプション品ですので、ご注文の際はご注意下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

FMKTNB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ間口その他質量内容量
FMKTNB中量タイプ(200Kg~500Kg)200mmオプション1.29kg1本

FMKTNBの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
間口(mm)
200
その他
オプション
質量(kg)
1.29
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FMKTNB

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405
( 4,846 )
3日目

詳細情報

基本情報

中量キャスターラックの移動に役立つオプション品の取手です
【特長】
・取手を付けることで移動がスムーズに
・ボルト式で簡単に取り付け可能
・塗装仕上げ、アルミ材

ご注意

  • ミスミブランドの中量キャスターラックの専用オプション品ですので、ご注文の際はご注意下さい。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量キャスターラック用 取手の型番FMKTNBのページです。 型番FMKTNBに関する仕様情報を記載しております。
中量キャスターラック用 取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量キャスターラック用 取手
軽中量ラック専用 落下防止バー
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)
中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)
軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,4052,924 -3,945 -3,353 -2,101 -2,593 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
間口(mm)200-----
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(kg)1.29-----
内容量1本1本1個1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト