ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】 |
|
テラモト ニューリブリードマット(玄関用吸水マット) |
|
クリーンテックス・ジャパン 吸水・速乾マット WATER HORSE T |



【特長】・靴底の汚れや水分などを360度の全方向で除去出来ます・表面の凸凹格子模様の構造によって、変形...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 形状 | 色 | 厚さ | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| MWMAT-GN | 吸油・吸水マット | シートタイプ | グリーン | 7mm | 900×1500mm |
| MWMAT-GN-PACK | 吸油・吸水マット | シートタイプ | グリーン | 7mm | 900×1500mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,214円 ( 14,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,269円 ( 28,896円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・靴底の汚れや水分などを360度の全方向で除去出来ます
・表面の凸凹格子模様の構造によって、変形しづらく、耐久仕様、滑りにくく吸水性能バツグン
・裏地には厚いPVCシートを採用し、地面に密着しずれにくいです
【材質】
・表面:再生ポリエステル100%、裏地:ポリ塩化ビニル



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)
0通常価格(税別):2,592円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット
0通常価格(税別):9,120円

ルドロー コンポジッツ コーポレーション
インダストリアル デッキプレート (マット)
0通常価格(税別):14,542円~

トラスコ中山
トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン
0通常価格(税別):4,157円~

東京硝子器械
東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22
0通常価格(税別):12,767円

山崎産業
吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)
5通常価格(税別):2,280円

エスコ
ゴムマット
3.7通常価格(税別):12,600円~

テラモト
ノンスリップマット グレー
3通常価格(税別):1,746円

山崎産業
吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)
3通常価格(税別):20,892円