17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム手袋(厚手)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトリルゴム手袋(厚手)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MNGLV-TBU-L

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はMNGPG-Lです。仕様の違いをご確認ください。

強度面重視で耐久性に優れたタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋
・内部処理を施し、ぬぎはめスムーズ
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、素手感覚が活かせる極薄手タイプ
・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性を発揮
・指先エンボス加工による優れたスベリ止め効果
【用途】
・掃除、洗濯、園芸、農業、機械工業、石油・化学関連業、介護関連業などの幅広い分野で利用可能
・ハードな作業、長時間の作業、細かい作業などで利用可能

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
L
詳細タイプ
左右兼用、パウダーフリー
ブルー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手の平周り(cm)
21
材質
NBR(ニトリルゴム)
重量(g)
629
厚み(mm)
0.1
入数
1箱(100枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト