17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラットペンチ バネなし PCH-130
  • PCH-130
  • PCH-130_先端写真

フラットペンチ バネなし

通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

先端が平なフラットペンチ【特長】・滑りにくいグリップが特長【用途】・電気工事、木工・金工作業、機械部品...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    130
  • ばね
    なし
  • 全長 (mm)
    125.5
  • 重量 (g)
    60

型番:

PCH-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番呼び寸法ばね全長質量
PCH-130130なし125.5mm60g

PCH-130の仕様・寸法情報

呼び寸法
130
ばね
なし
全長(mm)
125.5
重量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PCH-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

先端が平なフラットペンチ
【特長】
・滑りにくいグリップが特長
【用途】
・電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットペンチ バネなしの型番PCH-130のページです。 型番PCH-130に関する仕様情報を記載しております。
フラットペンチ バネなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットペンチ バネなし
リードペンチ フラット加工
ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付
平口リードペンチ
先細リードペンチ
先曲リードペンチ
メーカーミスミKEIBAウィザ(旧:アークランドサカモト)KEIBAスリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格8904,2063,4184,0302,6622,552
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法130150150125150150
ばねなしなしありありありあり
全長(mm)125.5-----
重量(g)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト