17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミスミ ソケット(12角タイプ)

ミスミ ソケット(12角タイプ)
  • SKTH12-6.35
  • SKTH12-9.5
通常単価(税別)
138291
税込単価
152320
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプ・材質はクロムバナジウムを採用【用途】・六角ボルト...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

最小発注数量
7
6.35
24.7
1個
11
9.5
63.5
1個
12
9.5
63.5
1個
16
9.5
63.5
1個
18
9.5
63.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプ
・材質はクロムバナジウムを採用
【用途】
・六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ
・機械の組立・整備に最適

外形図

製品仕様

型番単品・セット区分用途差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)ソケット形状二面幅寸法(S寸法)全長(L寸法)(mm)
SKTH12-6.35-7単品 ソケット手作業用6.3512角724.7
SKTH12-6.35-8単品 ソケット手作業用6.3512角824.7
SKTH12-9.5-11単品 ソケット手作業用9.512角1163.5
SKTH12-9.5-12単品 ソケット手作業用9.512角1263.5
SKTH12-9.5-16単品 ソケット手作業用9.512角1663.5
SKTH12-9.5-17単品 ソケット手作業用9.512角1763.5
SKTH12-9.5-18単品 ソケット手作業用9.512角1863.5
SKTH12-12.7-10単品 ソケット手作業用12.712角1038
SKTH12-12.7-12単品 ソケット手作業用12.712角1238
SKTH12-12.7-13単品 ソケット手作業用12.712角1338
SKTH12-12.7-14単品 ソケット手作業用12.712角1438
SKTH12-12.7-17単品 ソケット手作業用12.712角1738
SKTH12-12.7-21単品 ソケット手作業用12.712角2138
SKTH12-12.7-22単品 ソケット手作業用12.712角2238
SKTH12-12.7-23単品 ソケット手作業用12.712角2338
SKTH12-12.7-24単品 ソケット手作業用12.712角2438
SKTH12-12.7-26単品 ソケット手作業用12.712角2641
SKTH12-12.7-30単品 ソケット手作業用12.712角3044
SKTH12-12.7-32単品 ソケット手作業用12.712角3244

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1151

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ ソケット(12角タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車のメンテナンス
5
満足度:5.0
SKTH12-12.7-32のレビュー投稿です。 自動車のメンテナンスで使用しました。サイズ的に高トルクで使用用途なので...もっと読む
3人が参考にしています。
ボルト脱着
5
満足度:5.0
なにより安い まだ使ってないので、使い勝手、耐久性はわかりませんが 外観は問題なさそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ ソケット(12角タイプ)
ミスミ ディープソケット(12角タイプ)
ソケット(12角)
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
ソケットレンチセット(12角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
メーカーミスミミスミロブテックスフラッシュツール(FPC)KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山
通常価格138-378 -612 -1,556 -61,31610,449 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角12角6角12角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング