17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】

ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック
通常単価(税別)
4,9539,288
税込単価
5,44810,217
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

経済性を追求したOPPテープです。【特長】・汎用性の高いOPPテープです。・透明なので、貼っても下の文...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着力引張強度
MT-OPP-48X50-72P0.05mm48mm50mクリアポリプロピレン7.35N以上/25mm78.4N以上/25mm
MT-OPP-48X50-36P0.05mm48mm50mクリアポリプロピレン7.35N以上/25mm78.4N以上/25mm
MT-OPP-48X100-54P0.05mm48mm100mクリアポリプロピレン7.35N以上/25mm78.4N以上/25mm

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

最小発注数量
50
1パック

36個入り

50
1パック

72個入り

100
1パック

54個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,953
( 5,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,915
( 9,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,288
( 10,217 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

経済性を追求したOPPテープです。
【特長】
・汎用性の高いOPPテープです。
・透明なので、貼っても下の文字などを隠しません。
・重ね貼りも可能です。
【用途】
・強度が強く、梱包用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パックのレビュー
4.3平均満足度:4.359件のレビュー

高評価レビュー

梱包に使用
5
満足度:5.0
他社の製品と同等に使えます。 他社品よりもこちらの商品の方が少し安くコスパもいいかと思います。
3人が参考にしています。
梱包に使用
5
満足度:5.0
他社の製品と同等に使えます。 他社品よりもこちらの商品の方が少し安くコスパもいいかと思います。
3人が参考にしています。
梱包作業
5
満足度:5.0
梱包作業に使用しました。粘着力もよく嫌な臭いも少なく透明度も高く価格も手頃なので良い商品です。
2人が参考にしています。
安い!使いやすい!
5
満足度:5.0
安いし、使いやすいし本当に便利です。納品に行くときにこれを貼ってもっていけますし、上からものを書くこともできるので、助か...もっと読む
1人が参考にしています。
梱包用
4
満足度:4.0
梱包等に使っています。 コスパが良い点が一番のメリットです。
0人が参考にしています。
段ボール箱
5
満足度:5.0
段ボール箱の組立テープとして使用。クリアなので白段ボールにも合います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック
透明梱包用テープNo.3303
TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)
TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ
スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35m
メーカーミスミnitomsトラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山エーワン
通常価格4,953-329 -267378 -650512
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目4日目
テープ厚(mm)0.050.070.050.090.0550.06
テープ幅(mm)485048484848
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
粘着力7.35N以上/25mm8N/20mm2.5N/10mm2.7N/10mm2.5N/10mm4N/10mm
よく一緒に購入される商品

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト